Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Anzahl Waren | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Zolltarifgewichtseinheit | Zolltarif - Gewichtseinheit | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: Abmessung L | Halterung: L-Maß | eClass-5.1 | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Ausführung | Hersteller | Zolltarif - Herkunftsland | Zolltarifgewicht pro | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 110 | 40 | 1.08 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C3 | - | 95 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 125 | 50 | 1.645 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C3 | - | 110 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 60 | 70 | 1.3 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C3 | - | 45 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 70 | 90 | 2.2 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C3 | - | 55 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 95 | 40 | 0.858 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C4 | - | 75 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 165 | 50 | 3.2 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C4 | - | 145 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 75 | 80 | 2.292 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C4 | - | 55 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 85 | 100 | 3.2 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C4 | - | 65 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 125 | 50 | 1.653 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C5 | - | 105 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 175 | 75 | 5.7 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C5 | - | 155 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 80 | 90 | 3.2 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C5 | - | 60 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 90 | 110 | 5.7 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C5 | - | 70 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 195 | 75 | 5.9 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C6 | - | 173 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 85 | 110 | 5.9 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C6 | - | 63 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 95 | 130 | 5.9 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C6 | - | - | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 200 | 80 | 6.5 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C8 | - | 170 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 160 | 120 | 6.42 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C8 | - | 130 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 90 | 130 | 6.48 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C8 | - | 60 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Neutral | 200 | 145 | - | 84669360 | 1 | - | kg | - | - | - | 167 | - | 21021105 | Coromant Capto C8 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 200 | 100 | 5.483 | - | - | 1 | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C10 | - | 64 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 120 | 160 | 5.5 | - | - | 1 | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C10 | - | 84 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
739.54 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | - | 100 | - | 84669360 | 5.54 | - | kg | - | - | - | 200 | - | 21021105 | Coromant Capto C10 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
1,239.38 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | 200 | 145 | - | 84669360 | 136.1 | - | kg | - | - | - | 163 | - | 21021105 | Coromant Capto C10 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
336.15 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | - | 32 | - | 84669360 | 0.6 | - | kg | - | - | - | 90 | - | 21021105 | Coromant Capto C3 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
470.62 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | 90 | 60 | - | 84669360 | 1.645 | - | kg | - | - | - | 73.8 | - | 21021105 | Coromant Capto C3 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
353.69 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | - | 40 | - | 84669360 | 1.3 | - | kg | - | - | - | 120 | - | 21021105 | Coromant Capto C4 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
496.92 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | 120 | 80 | - | 84669360 | 3.2 | - | kg | - | - | - | 100 | - | 21021105 | Coromant Capto C4 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
372.69 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | - | 50 | - | 84669360 | 2.369 | - | kg | - | - | - | 150 | - | 21021105 | Coromant Capto C5 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
523.23 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | 150 | 95 | - | 84669360 | 6.1 | - | kg | - | - | - | 130 | - | 21021105 | Coromant Capto C5 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
784.85 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | 180 | 120 | - | 84669360 | 6.28 | - | kg | - | - | - | 158 | - | 21021105 | Coromant Capto C6 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
549.54 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | - | 64 | - | 84669360 | 3.36 | - | kg | - | - | - | 180 | - | 21021105 | Coromant Capto C6 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
1,074.23 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | 200 | 45 | - | 84669360 | 1 | - | kg | - | - | - | 169 | - | 21021105 | Coromant Capto C8 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
600.69 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | - | 80 | - | 84669360 | 6.584 | - | kg | - | - | - | 200 | - | 21021105 | Coromant Capto C8 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE |
Loading...
Kühlmittel | ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Anzahl Waren
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Zolltarifgewichtseinheit
Zolltarif - Gewichtseinheit
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: Abmessung L
Halterung: L-Maß
eClass-5.1
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Ausführung
Hersteller
Zolltarif - Herkunftsland
Zolltarifgewicht pro
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften