SANDVIK CoroMill 161 Zahnradfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
161066C53
161080Q273
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Coolant Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

2,437.85 €

1 5 Arbeitstage 6610086.3Ja - durch das Zentrum1.4OHX = 100.00 mmCoromant CaptoC5

3,140.85 €

1 5 Arbeitstage 8045126ohne0.6OHX = 45.00 mmArbor-Futter27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82077010
eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen InvoMilling Fräsertyp CoroMill 161, Zahnradfräsen
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung 3

Technischer Support