Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 6 | 0.5 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 22 | 12 | ||
957.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 6 | 6 | 0.58 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 22 | 12 | ||
1,208.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 8 | 6 | 0.965 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 27 | 12 | ||
805.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 4 | 6 | 1.422 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 27 | 12 | ||
1,005.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 6 | 1.422 | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | 27 | 12 | ||
814.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 5 | 10 | 1.595 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 32 | 18 | ||
723.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 4 | 10 | 1.616 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 32 | 18 | ||
1,461.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 10 | 6 | 1.423 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 32 | 12 | ||
957.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 5 | 6 | 1.87 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 32 | 12 | ||
1,157.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 7 | 6 | 1.87 | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | 32 | 12 | ||
950.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 6 | 10 | 1.87 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 32 | 18 | ||
768.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4 | 10 | 1.874 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 32 | 18 | ||
1,962.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 12 | 6 | 2.6 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 40 | 12 | ||
1,359.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 6 | 6 | 3.16 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 40 | 12 | ||
1,553.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 8 | 6 | 3.16 | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | 40 | 12 | ||
1,458.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 7 | 10 | 3.8 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 40 | 18 | ||
1,256.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 5 | 10 | 3.8 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 40 | 18 | ||
2,513.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 16 | 6 | 5 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 40 | 12 | ||
1,711.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 7 | 6 | 5 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 40 | 12 | ||
2,012.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 10 | 6 | 5 | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | 40 | 12 | ||
1,910.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 9 | 10 | 8.5 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 40 | 18 | ||
1,609.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 6 | 10 | 8.5 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 40 | 18 | ||
2,212.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 8 | 6 | 6.7 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 60 | 12 | ||
2,622.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 12 | 6 | 6.7 | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | 60 | 12 | ||
2,622.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 12 | 10 | 12 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 60 | 18 | ||
2,212.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 8 | 10 | 12 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 60 | 18 | ||
3,773.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 24 | 6 | 8.66 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 60 | 12 | ||
2,622.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 10 | 6 | 8.7 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 60 | 12 | ||
3,015.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 14 | 6 | 8.8 | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | 60 | 12 | ||
3,015.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 14 | 10 | 8.8 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 60 | 18 | ||
2,622.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 10 | 10 | 8.82 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 60 | 18 | ||
653.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 4 | 6,1 | 1.1 | Weldon-Futter | Enge, gerade Neigung | 31.75 | 12 | ||
805.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 5 | 6,1 | 0.18 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 19.05 | 12 | ||
814.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 5 | 10 | 1.4 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 25.4 | 18 | ||
723.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 4 | 10 | 1.4 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 25.4 | 18 | ||
814.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 5 | 10 | 1.4 | CIS-Dorn | Extra enge Differentialsteigung | 25.4 | 18 | ||
950.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 101.6 | 6 | 10 | 3.74 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 38.1 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 101.6 | 4 | 10 | 3.744 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 38.1 | 18 | ||
1,359.23 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 6 | 6 | 3.758 | CIS-Dorn | Großer Differentialabstand | 38.1 | 12 | ||
1,553.62 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 8 | 6 | 3.76 | CIS-Dorn | Enge, gerade Neigung | 38.1 | 12 | ||
1,458.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 7 | 10 | 8.2 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 38.1 | 18 | ||
1,256.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 5 | 10 | 8.2 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 38.1 | 18 | ||
1,910.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 152.4 | 9 | 10 | 8.2 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 38.1 | 18 | ||
1,609.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 152.4 | 6 | 10 | 8.2 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 38.1 | 18 | ||
1,711.46 € | 1 | auf Anfrage | 160 | 7 | 6 | 11 | CIS-Dorn | Großer Differentialabstand | 50.8 | 12 | ||
2,012.54 € | 1 | auf Anfrage | 160 | 10 | 6 | 11 | CIS-Dorn | Enge, gerade Neigung | 50.8 | 12 | ||
2,622.00 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 12 | 6 | 8.1 | CIS-Dorn | Enge, gerade Neigung | 47.62 | 12 | ||
2,212.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 203.2 | 8 | 10 | 8 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 63.5 | 18 | ||
2,622.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 254 | 10 | 10 | 8.9 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 63.5 | 18 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 75° - 45° Planfräser | Fräsertyp | CoroMill 245, leichtes Schneiden |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften