• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK CoroMill 745 Planfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
725063C521H
725063C521M
725063C621H
725063C621M
725063Q2221H
725080C621H
725080C621M
725080C821H
725080C821M
725080Q2721H
725080Q2721M
725100C821H
725100C821M
725100Q3221H
725100Q3221M
725125Q4021H
725125Q4021M
725160Q4021H
725160Q4021M
745063C521H
745063C521M
745063C621H
745063C621M
745063Q2221H
745063Q2221M
745063Q2221MD
745080C621H
745080C621M
745080C821H
745080C821M
745080Q2721H
745080Q2721M
745080Q2721MD
745100C821H
745100C821M
745100Q3221H
745100Q3221M
745100Q3221MD
745125Q4021H
745125Q4021M
745125Q4021MD
745160Q4021H
745160Q4021M
745160Q4021MD
745200Q6021H
745200Q6021M
745250Q6021H
745250Q6021M
A725063R2521H
A725063R2521M
A725076R2521H
A725076R2521M
A725102R3821H
A725102R3821M
A725127R3821H
A725127R3821M
A725152R3821H
A725152R3821M
A745063R2521H
A745063R2521M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Coolant Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Zolltarif - Anzahl Größe des Maschinenfutters / der Buchse Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Teilung des Fräswerkzeugs Klammer: Entwurf Anwendung Fräsen Fräsertyp Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 636072.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC5

-

1 5 Arbeitstage 636052.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC5

-

1 5 Arbeitstage 636072.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC6

-

1 5 Arbeitstage 636052.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC6

-

1 5 Arbeitstage 635072.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser22

-

1 5 Arbeitstage 806092.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC6

-

1 5 Arbeitstage 806562.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC6

-

1 5 Arbeitstage 806592.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC8

-

1 5 Arbeitstage 806592.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC8

-

1 5 Arbeitstage 805092.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser27

-

1 5 Arbeitstage 805062.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser27

-

1 5 Arbeitstage 10080112.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC8

-

1 5 Arbeitstage 1008072.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Coromant CaptoCoromant CaptoEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, PlanfräserC8

-

1 5 Arbeitstage 100100112.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser32

-

1 5 Arbeitstage 1005072.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser32

-

1 5 Arbeitstage 12563.5142.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 12563.582.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 16063.5162.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 16063.5102.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 636075.2Ja1.2RPMX = 5.894 mm / DCX = 78,20 mm82077010-Coromant CaptoExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC5

-

1 5 Arbeitstage 636055.2Ja1.2RPMX = 5.894 mm / DCX = 78,20 mm82077010-Coromant CaptoEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC5

-

1 5 Arbeitstage 636075.2Ja1.6RPMX = 5.894 mm / DCX = 78,20 mm82077010-Coromant CaptoExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC6

-

1 5 Arbeitstage 636055.2Ja1.6RPMX = 5.894 mm / DCX = 78,20 mm82077010-Coromant CaptoEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC6

-

1 5 Arbeitstage 635075.2Ja0.8RPMX = 5.894 mm / DCX = 78,20 mm82077010-Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser22

-

1 5 Arbeitstage 635055.2Ja0.8RPMX = 5.894 mm / DCX = 78,20 mm82077010-Arbor-FutterEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser22

-

1 5 Arbeitstage 634655.2Ja0.7RPMX = 5.894 mm / DCX = 78,20 mm82077010-Arbor-FutterEnger Differentialabstand-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser22

-

1 5 Arbeitstage 806095.2Ja1.9RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm82077010-Coromant CaptoExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC6

-

1 5 Arbeitstage 806065.2Ja1.9RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm82077010-Coromant CaptoEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC6

-

1 5 Arbeitstage 806595.2Ja2.9RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm82077010-Coromant CaptoExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC8

-

1 5 Arbeitstage 806565.2Ja2.9RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm82077010-Coromant CaptoEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC8

-

1 5 Arbeitstage 805095.2Ja1.2RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm84661038-Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser27

-

1 5 Arbeitstage 805065.2Ja1.2RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm82077010-Arbor-FutterEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser27

-

1 5 Arbeitstage 804865.2Ja1.1RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm82077010-Arbor-FutterEnger Differentialabstand-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser27

-

1 5 Arbeitstage 10080115.2Ja3.4RPMX = 4.765 mm / DCX = 115,20 mm82077010-Coromant CaptoExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC8

-

1 5 Arbeitstage 1008075.2Ja3.4RPMX = 4.765 mm / DCX = 115,20 mm82077010-Coromant CaptoEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, PlanfräserC8

-

1 5 Arbeitstage 10063115.2Ja1.9RPMX = 4.765 mm / DCX = 115,20 mm82077010-Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser32

-

1 5 Arbeitstage 1006375.2Ja1.9RPMX = 4.765 mm / DCX = 115,20 mm82077010-Arbor-FutterEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser32

-

1 5 Arbeitstage 1005075.2Ja1.9RPMX = 4.765 mm / DCX = 115,20 mm82077010-Arbor-FutterEnger Differentialabstand-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser32

-

1 5 Arbeitstage 12563145.2Ja3.2RPMX = 4.216 mm / DCX = 140,20 mm82077010-Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 1256385.2Ja3.2RPMX = 4.216 mm / DCX = 140,20 mm82077010-Arbor-FutterEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 1255485.2Ja2.7RPMX = 4.216 mm / DCX = 140,20 mm82077010-Arbor-FutterEnger Differentialabstand-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 16063165.2Ja4.5RPMX = 3.675 mm / DCX = 175,20 mm82077010-Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 16063105.2Ja4.5RPMX = 3.675 mm / DCX = 175,20 mm82077010-Arbor-FutterEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 16060105.2Ja4RPMX = 3.675 mm / DCX = 175,20 mm82077010-Arbor-FutterEnger Differentialabstand-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser40

-

1 5 Arbeitstage 20063215.2ohne6RPMX = 3.292 mm / DBC = 101,60 mm / DCX = 215,20 mm82077010-Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser60

-

1 5 Arbeitstage 20063145.2ohne6RPMX = 3.292 mm / DBC = 101,60 mm / DCX = 215,20 mm82077010-Arbor-FutterEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser60

-

1 5 Arbeitstage 25063265.2ohne9.2RPMX = 2.998 mm / DBC = 101,60 mm / DCX = 264,40 mm82077010-Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser60

-

1 5 Arbeitstage 25063165.2ohne9.2RPMX = 2.998 mm / DBC = 101,60 mm / DCX = 264,40 mm82077010-Arbor-FutterEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser60

-

1 5 Arbeitstage 63.55072.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser25.4

-

1 5 Arbeitstage 63.55052.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser25.4

-

1 5 Arbeitstage 76.25092.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser25.4

-

1 5 Arbeitstage 76.25062.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser25.4

-

1 5 Arbeitstage 101.656.9112.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser38.1

-

1 5 Arbeitstage 101.656.972.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser38.1

-

1 5 Arbeitstage 12763.5142.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser38.1

-

1 5 Arbeitstage 12763.582.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser38.1

-

1 5 Arbeitstage 152.463.5162.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterExtra schmale gerade TeilungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser38.1

-

1 5 Arbeitstage 152.463.5102.8Ja, durch das Zentrum0-84661038Arbor-FutterArbor-FutterEnge, gerade NeigungRechts25° PlanfräsenCoroMill 725, Planfräser38.1

-

1 5 Arbeitstage 63.550.0175.21Ja0.9RPMX = 5.875 mm / DCX = 79,69 mm82077010-Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser25.4

-

1 5 Arbeitstage 63.550.0165.21Ja0.9RPMX = 5.875 mm / DCX = 79,69 mm82077010-Arbor-FutterEnge, gerade Neigung-42° PlanfräsenCoroMill 745, Planfräser25.4

Loading...

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg eClass-5.1 21010508
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung 21

Technischer Support