Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | eClass-5.1 | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.7 | 60 | 2 | 5.8 | Ja | 0.03 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 9,20 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 10 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.7 | 20 | 2 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.009 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 12,50 mm / BD1 = 9,20 mm | 84661038 | E10 | EH-Schnittstelle | LU = 12.50 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E10 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2 | 5.8 | Ja | 0.042 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 100,00 mm / BD1 = 9,30 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 9 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2 | 5.8 | Ja | 0.03 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 9,30 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 10 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 2 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.01 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 12,50 mm / BD1 = 9,30 mm | 84661038 | E10 | EH-Schnittstelle | LU = 12.50 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E10 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.7 | 70 | 2 | 5.8 | Ja | 0.053 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 11,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.7 | 70 | 3 | 5.8 | Ja | 0.052 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 11,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.7 | 20 | 2 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.016 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 11,90 mm / BD1 = 11,00 mm | 84661038 | E12 | EH-Schnittstelle | LU = 11.90 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 120 | 2 | 5.8 | Ja | 0.067 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 120,00 mm / BD1 = 11,30mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 10 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 70 | 2 | 5.8 | Ja | 0.053 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 18,00 mm / BD1 = 11,30 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 18.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 70 | 3 | 5.8 | Ja | 0.053 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 18,00 mm / BD1 = 11,30 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 18.00 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | - | 1 | 10 | - | 0.226 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 16 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 20 | 2 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.016 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 11,90 mm / BD1 = 11,30 mm | 84661038 | E12 | EH-Schnittstelle | LU = 11.90 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 20 | 3 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.016 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 11,90 mm / BD1 = 11,30 mm | 84661038 | E12 | EH-Schnittstelle | LU = 11.90 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13.7 | 80 | 2 | 5.8 | Ja | 0.082 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 12,90 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 14 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13.7 | 80 | 3 | 5.8 | Ja | 0.081 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 12,90 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 14 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 20 | 2 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.018 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 20,00 mm / BD1 = 12,90 mm | 84661038 | E12 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 20 | 3 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.017 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 20,00 mm / BD1 = 12,90 mm | 84661038 | E12 | EH-Schnittstelle | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 140 | 3 | 5.8 | Ja | 0.114 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 140,00 mm / BD1 = 13,20mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 80 | 3 | 5.8 | Ja | 0.081 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 20,00 mm / BD1 = 13,20 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 20.00 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 14 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 20 | 3 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.018 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 20,00 mm / BD1 = 13,20 mm | 84661038 | E12 | EH-Schnittstelle | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.7 | 90 | 3 | 5.8 | Ja | 0.122 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 18,00 mm / BD1 = 14,70 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 18.00 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.7 | 25 | 3 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.033 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,70 mm / BD1 = 14,70 mm | 84661038 | E16 | EH-Schnittstelle | LU = 15.70 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 140 | 3 | 5.8 | Ja | 0.174 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 140,00 mm / BD1 = 15,00mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 14 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 90 | 4 | 5.8 | Ja | 0.121 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 25,00 mm / BD1 = 15,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 25.00 | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 90 | 3 | 5.8 | Ja | 0.121 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 25,00 mm / BD1 = 15,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 25.00 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | - | 2 | 10 | - | 0.216 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 16 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | - | 2 | 10 | - | 0.2 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | - | 2 | 10 | - | 0.458 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 25 | 4 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.034 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,70 mm / BD1 = 15,00 mm | 84661038 | E16 | EH-Schnittstelle | LU = 15.70 | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 25 | 3 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.033 | RMPX = 3° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,70 mm / BD1 = 15,00 mm | 84661038 | E16 | EH-Schnittstelle | LU = 15.70 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 27 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.031 | RMPX = 10° | 82078011 | E16 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E16 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | - | 2 | 10 | - | 0.2 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M8 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 25 | 3 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.038 | RMPX = 2° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 25,00 mm / BD1 = 17,00 mm | 84661038 | E16 | EH-Schnittstelle | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 27 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.039 | RMPX = 5° | 82077010 | E16 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E16 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 110 | 5 | 5.8 | Ja | 0.231 | RMPX = 2° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 25,00 mm / BD1 = 19,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 25.00 | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 110 | 4 | 5.8 | Ja | 0.232 | RMPX = 2° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 25,00 mm / BD1 = 19,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 25.00 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 2 | 10 | - | 0.29 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 20 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 3 | 10 | - | 0.29 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 20 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 2 | 10 | - | 0.226 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 3 | 10 | - | 0.458 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 2 | 10 | - | 0.479 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 3 | 10 | - | 1 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 3 | 10 | - | 1.45 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 25 | 5 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.058 | RMPX = 2° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 14,40 mm / BD1 = 19,00 mm | 84661038 | E20 | EH-Schnittstelle | LU = 14.40 | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 25 | 4 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.059 | RMPX = 2° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 14,40 mm / BD1 = 19,00 mm | 84661038 | E20 | EH-Schnittstelle | LU = 14.40 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 30 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.062 | RMPX = 5° | 82077010 | E20 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E20 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 30 | 3 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.062 | RMPX = 5° | 82077010 | E20 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E20 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 2 | 10 | - | 0.18 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M10 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 30 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.07 | RMPX = 5° | 84661038 | E20 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E20 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 30 | 3 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.07 | RMPX = 5° | 82077010 | E20 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E20 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 120 | 7 | 5.8 | Ja | 0.411 | RMPX = 1° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 32,00 mm / BD1 = 24,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 32.00 | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 120 | 5 | 5.8 | Ja | 0.41 | RMPX = 1° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 32,00 mm / BD1 = 24,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 32.00 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 4 | 10 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Extra enger Abstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 25 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 10 | - | 0.409 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 25 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 3 | 10 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 25 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 15.4 | - | 0.409 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 25 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 10 | - | 0.24 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 3 | 10 | - | 0.226 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 10 | - | 0.54 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Halterung: L-Maß
Teilung des Fräswerkzeugs
eClass-5.1
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften