Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 152 | 6 | 4.9 | 84661020 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 38 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 152 | 8 | 4.9 | 84661020 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 38 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 6 | 4.8 | 84661038 | CIS-Dorn | Enger Differentialabstand | 38 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 8 | 4.8 | 84661038 | CIS-Dorn | Extra schmale gerade Teilung | 38 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 8 | 4.72 | 84661020 | CIS-Dorn | Enger Differentialabstand | 47 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 10 | 4.83 | 84661020 | CIS-Dorn | Extra schmale gerade Teilung | 47 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203.2 | 8 | 4.761 | 84661038 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203 | 10 | 4.723 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 10 | 4.8 | 84661038 | CIS-Dorn | Enger Differentialabstand | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 12 | 5 | 84661038 | CIS-Dorn | Extra schmale gerade Teilung | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 254 | 10 | 5.07 | 84661038 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 254 | 12 | 5.094 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 305 | 12 | 28.941 | 84661038 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 305 | 15 | 29.361 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 12 | 31.3 | 84661038 | CIS-Dorn | Enger Differentialabstand | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 15 | 22.8 | 84661038 | CIS-Dorn | Extra schmale gerade Teilung | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 15 | 25.84 | 84661020 | CIS-Dorn | Enger Differentialabstand | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 19 | 27.1 | 84661020 | CIS-Dorn | Extra schmale gerade Teilung | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 406 | 15 | 23.4 | 84661020 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 406 | 18 | 23.6 | 84661020 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 18 | 23.8 | 84661020 | CIS-Dorn | Enger Differentialabstand | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 24 | 24.5 | 84661020 | CIS-Dorn | Extra schmale gerade Teilung | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 508 | 18 | 48.399 | 84661038 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 508 | 24 | 49.011 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 63.5 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Schweres Schneiden | Ja |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 75° - 45° Planfräser | Fräsertyp | CoroMill 360, Hochleistungs-Planfräser |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | k.A. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften