Teilenummer
|
---|
N33152250S50MM |
N33152315S60NM |
N331.52-203T51MM |
N331.52-254T51MM |
R331.52-203R38MM |
R331.52-254R63MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 16 | 30.2 | 7.5 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 50 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 20 | 33.8 | 1 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 60 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203.2 | 12 | 30.2 | 7.5 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 50.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 254 | 16 | 30.2 | 7.5 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 50.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203.2 | 24 | 30.2 | 7.2 | Arbor-Futter | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 254 | 32 | 30.2 | 12.3 | Arbor-Futter | 63.5 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Fräsertyp | CoroMill 331 Scheibenfräser |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften