SANDVIK U-Max Vierkant-Schulterfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R2162020
R2162025
R2162032
R2162040
R2162313
R2162316
R2162319
R2162325
R2162332
R2162338
R2162520
R2162525
R2162532
R2162540
R2162712
R2162716
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Schneidewerkzeug: Montageart

456.00 €

1 5 Arbeitstage 20201150.369Gerader Schaft

507.15 €

1 5 Arbeitstage 25252150.539Gerader Schaft

561.23 €

1 5 Arbeitstage 32322150.962Gerader Schaft

-

1 5 Arbeitstage 40322151.17Gerader Schaft

428.23 €

1 5 Arbeitstage 12.716180.14Weldon-Montage

428.23 €

1 5 Arbeitstage 15.881619.980.211Weldon-Montage

456.00 €

1 5 Arbeitstage 19.05201150.224Weldon-Montage

507.15 €

1 5 Arbeitstage 25.4202150.26Weldon-Montage

-

1 5 Arbeitstage 31.75322150.58Weldon-Montage

-

1 5 Arbeitstage 38322150.369Weldon-Montage

456.00 €

1 5 Arbeitstage 20201150.183Weldon-Montage

507.15 €

1 5 Arbeitstage 25252150.37Weldon-Montage

561.23 €

1 5 Arbeitstage 32322150.58Whistle Notch/Weldon Mount

-

1 5 Arbeitstage 40322150.69Whistle Notch/Weldon Mount

428.23 €

1 5 Arbeitstage 1216180.14Whistle Notch/Weldon Mount

428.23 €

1 5 Arbeitstage 16161100.14Whistle Notch/Weldon Mount

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Waren 84661038 Steigung des Fräswerkzeugs Breites gerades Spielfeld Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21010503 Anwendung Fräsen 90° Eckfräser Typ des Schneidwerkzeugs U-Max 216 Nutenfräse
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support