• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK CoroMill Century Vierkant-Schulterfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R590040C311M
R590040C411M
R590040HA0611M
R590050C511M
R590050HA0611M
R590063C511M
R590063HA0611M
R590063Q22S11M
R590080C611M
R590080HA0611M
R590080Q27A11M
R590080Q27S11M
R590100HA0611M
R590100Q32A11M
R590100Q32S11M
R590125Q40A11M
R590125Q40S11M
R590160Q40A11M
R590160Q40S11M
R590200Q60A11M
R590200Q60S11M
RA590051R19S11M
RA590063R19S11M
RA590076R25S11M
RA590080J25S11M
RA590100J31S11M
RA590102R38A11M
RA590102R38S11M
RA590125J38S11M
RA590127R38A11M
RA590127R38S11M
RA590152R38A11M
RA590152R38S11M
RA590203R63A11M
RA590203R63S11M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 403100.647Coromant CaptoC3

-

1 5 Arbeitstage 404100.412Coromant CaptoC4

-

1 5 Arbeitstage 403100.8HSK-MontageHSK 63

-

1 5 Arbeitstage 504100.7Coromant CaptoC5

-

1 5 Arbeitstage 504101HSK-MontageHSK 63

-

1 5 Arbeitstage 635101.2Coromant CaptoC5

-

1 5 Arbeitstage 635101.3HSK-MontageHSK 63

-

1 5 Arbeitstage 635100.8Arbor-Futter22

-

1 5 Arbeitstage 806101.96Coromant CaptoC6

-

1 5 Arbeitstage 806101.5HSK-MontageHSK 63

-

1 5 Arbeitstage 806100.3Arbor-Futter27

-

1 5 Arbeitstage 806101.5Arbor-Futter27

-

1 5 Arbeitstage 1006101.96HSK-MontageHSK 63

-

1 5 Arbeitstage 1006100.6Arbor-Futter32

-

1 5 Arbeitstage 1006102.16Arbor-Futter32

-

1 5 Arbeitstage 1258100.9Arbor-Futter40

-

1 5 Arbeitstage 1258103.344Arbor-Futter40

-

1 5 Arbeitstage 16010101.7Arbor-Futter40

-

1 5 Arbeitstage 16010105.64Arbor-Futter40

-

1 5 Arbeitstage 20016102.7Arbor-Futter60

-

1 5 Arbeitstage 20016107.3Arbor-Futter60

-

1 5 Arbeitstage 50.84-0.2Arbor-Futter19.05

-

1 5 Arbeitstage 63.55-0.77Arbor-Futter19.05

-

1 5 Arbeitstage 76.26-1.416Arbor-Futter25.4

-

1 5 Arbeitstage 806-1.416CIS-Dorn25.4

-

1 5 Arbeitstage 1006-2.6CIS-Dorn31.75

-

1 5 Arbeitstage 101.66-0.7Arbor-Futter38.1

-

1 5 Arbeitstage 101.66-2.6Arbor-Futter38.1

-

1 5 Arbeitstage 1258-3.8CIS-Dorn38.1

-

1 5 Arbeitstage 1278-0.9Arbor-Futter38.1

-

1 5 Arbeitstage 1278-3.8Arbor-Futter38.1

-

1 5 Arbeitstage 152.410-1.4Arbor-Futter38.1

-

1 5 Arbeitstage 152.410-8.4Arbor-Futter38.1

-

1 5 Arbeitstage 203.216-2.8Arbor-Futter63.5

-

1 5 Arbeitstage 203.216-7.4Arbor-Futter63.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84661038
Teilung des Fräswerkzeugs Enge, gerade Neigung eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen 90°-Vierkant-Schulterfräser
Fräsertyp CoroMill 590 Century, Hochgeschwindigkeitsbearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung 11

Technischer Support