Teilenummer
|
---|
329100Q22F |
329100Q22G |
329100Q22H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.046 | F | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.043 | G | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.091 | H |
Loading...
blade diameter D(mm) | 100 | Number of flutes(sheet) | 6 | Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Arbor-Futter | eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser |
Fräsertyp | CoroMill 329 Scheibenfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm) | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften