SANDVIK ModulMill Planfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA215A102R3825M
RA215A152R3825M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Zolltarifgewicht
(kg)

1,369.23 €

1 5 Arbeitstage 101.661.41

-

1 5 Arbeitstage 152.488.26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank diameter (d)(mm) 38,1 Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 21.59 Anzahl Waren 84661038
Steigung des Fräswerkzeugs Enge gerade Teilung Zolltarifgewichtseinheit kg Schneidewerkzeug: Montageart Fräsdornhalterung
eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen 10° Plan- und Tauchfräsen Typ des Schneidwerkzeugs CoroMill 210, Hochproduktive Schruppbearbeitung
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support