SANDVIK CoroMill 325 Gewindewirbelfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32512AP4016M
32512AQ4016M
32512BB4016M
32512DD4016M
32512EE3216M
32520CC5216M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

1,255.46 €

1 5 Arbeitstage 120.15Maschinentyp: Citizen / Spindel: PCM40

1,255.46 €

1 5 Arbeitstage 120.15Maschinentyp: Citizen / Spindel: Jarvis40

1,255.46 €

1 5 Arbeitstage 120.15Maschinentyp: Stern / Spindel: Stern40

1,255.46 €

1 5 Arbeitstage 120.15Maschinentyp: Tornos / Spindel: Tornos40

1,255.46 €

1 5 Arbeitstage 120.16Maschinentyp: WTO32

1,255.46 €

1 5 Arbeitstage 200.15Maschinentyp: Tsugami / Spindel: Tsugami52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 6 Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84661038 eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen Innennuten- und Gewindefräser
Fräsertyp CoroMill 325 Gewindewirbelmaschine Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support