Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Klammer: Entwurf | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.60 - 13.00 | 140 | 2 | 0.85 | 0 | RPMX = 23.600 mm / BD1 = 11,00 mm / RMPX = 0,85° | Gerader Schaft - 12 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | 12 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.60 - 13.00 | 25 | 2 | 0.85 | 0 | RPMX = 23.600 mm / BD1 = 11,00 mm / RMPX = 0,85° | EH-Schnittstelle - E12 | EH-Schnittstelle | LB1 = 10.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E12 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.60 - 13.00 | 25 | 2 | 0.85 | 0.02 | - | Schraubkupplung - M08 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M08 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.60 - 16.00 | 140 | 3 | 0.85 | 0 | RPMX = 21.300 mm / BD1 = 12,00 mm / RMPX = 0,97° | Gerader Schaft - 12 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | 12 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.60 - 16.00 | 30 | 3 | 0.85 | 0 | RPMX = 21.300 mm / BD1 = 12,00 mm / RMPX = 0,97° | EH-Schnittstelle - E16 | EH-Schnittstelle | LB1 = 12.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E16 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.60 - 16.00 | 25 | 3 | 0.85 | 0 | - | Schraubkupplung - M08 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M08 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 200 | 5 | 0.85 | 0 | - | Zylinderschaft - 16 | Gerader Schaft | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | 16 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 200 | 3 | 0.85 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 16,00 mm / RMPX = 0,62° | Zylinderschaft - 16 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 415-05 | Neutral | 16 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 200 | 4 | 0.85 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 16,00 mm / RMPX = 0,62° | Zylinderschaft - 16 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Neutral | 16 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 16,00 mm / RMPX = 0,62° | EH-Schnittstelle - E16 | EH-Schnittstelle | LB1 = 12.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E16 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 30 | 4 | 0.85 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E16 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Rechts | E16 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.60 - 20.00 | 35 | 2 | 1.2 | 0 | RPMX = 17.500 mm / BD1 = 14,00 mm / RMPX = 0,56° | EH-Schnittstelle - E16 | EH-Schnittstelle | LB1 = 12.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Neutral | E16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 32 | 5 | 0.85 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 16,00 mm / RMPX = 0,62° | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | LB1 = 13.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E20 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 32 | 4 | 0.85 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Rechts | E20 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.60 - 20.00 | 35 | 2 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | E20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | - | Schraubkupplung - M10 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M10 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 200 | 5 | 0.85 | 0 | RPMX = 17.000 mm / BD1 = 21,00 mm / RMPX = 0,64° | Gerader Schaft - 20 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Neutral | 20 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13.50 - 25.00 | 200 | 4 | 1.19 | 0 | RPMX = 15.700 mm / BD1 = 19,00 mm / RMPX = 0,61° | Gerader Schaft - 20 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Neutral | 20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 32 | 6 | 0.85 | 0 | RPMX = 17.000 mm / BD1 = 21,00 mm / RMPX = 0,64° | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | LB1 = 13.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E20 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 32 | 5 | 0.85 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Rechts | E20 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13.50 - 25.00 | 35 | 4 | 1.2 | 0 | RPMX = 15.700 mm / BD1 = 19,00 mm / RMPX = 0,61° | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | LB1 = 15.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Neutral | E20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.60 - 20.00 | 35 | 3 | 1.2 | 1.5 | - | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-07 | Rechts | E20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 35 | 6 | 0.85 | 0 | RPMX = 17.000 mm / BD1 = 21,00 mm / RMPX = 0,64° | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | LB1 = 15.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E25 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 35 | 5 | 0.85 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Rechts | E25 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13.50 - 25.00 | 40 | 4 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | E25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13.50 - 25.00 | 40 | 3 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-07 | Rechts | E25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 35 | 6 | 0.85 | 0.1 | - | Schraubkupplung - M12 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M12 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13.50 - 25.00 | 38 | 4 | 1.2 | 0 | - | Schraubkupplung - M12 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | M12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 250 | 5 | 1.2 | 0 | - | Gerader Schaft - 25 | Gerader Schaft | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | 25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 35 | 7 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | E25 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 40 | 5 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | E25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 40 | 4 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-07 | Rechts | E25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 40 | 5 | 1.2 | 0.19 | - | Schraubkupplung - M16 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | M16 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.29 - 12.70 | 24.99 | 2 | 0.84 | 0 | RPMX = 23.600 mm / BD1 = 11,00 mm / RMPX = 0,85° | EH-Schnittstelle - E12 | EH-Schnittstelle | LB1 = 10.01 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E12 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.29 - 12.70 | 152.4 | 2 | 0.84 | 0 | RPMX = 23.600 mm / BD1 = 11,00 mm / RMPX = 0,85° | Gerader Schaft - 12.7 | Gerader Schaft | LB1 = 15.01 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | 12.7 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.29 - 12.70 | 25 | 3 | 0.84 | 0 | - | Schraubkupplung - M08 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M08 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.49 - 15.88 | 30 | 3 | 0.84 | 0 | RPMX = 21.300 mm / BD1 = 11,89 mm / RMPX = 0,97° | EH-Schnittstelle - E16 | EH-Schnittstelle | LB1 = 11.99 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E16 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.49 - 15.88 | 152.4 | 3 | 0.84 | 0 | RPMX = 21.300 mm / BD1 = 11,89 mm / RMPX = 0,97° | Gerader Schaft - 12.7 | Gerader Schaft | LB1 = 15.01 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | 12.7 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.49 - 15.88 | 25 | 3 | 0.84 | 0 | - | Schraubkupplung - M08 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M08 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.59 - 19.05 | 32 | 4 | 0.84 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 15,06 mm / RMPX = 0,62° | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | LB1 = 13.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E20 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.59 - 19.05 | 32 | 3 | 0.84 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Rechts | E20 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.59 - 19.05 | 35 | 2 | 0.84 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E20 | EH-Schnittstelle | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | E20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.59 - 19.05 | 203.2 | 4 | 0.84 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 15,06 mm / RMPX = 0,62° | Zylinderschaft - 15.875 | Gerader Schaft | LB1 = 15.01 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | 15.875 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.59 - 19.05 | 30 | 4 | 0.84 | 0 | - | Schraubkupplung - M10 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M10 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.99 - 25.40 | 35 | 6 | 0.84 | 0 | RPMX = 17.000 mm / BD1 = 21,41 mm / RMPX = 0,64° | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | LB1 = 15.01 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E25 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.99 - 25.40 | 35 | 5 | 0.84 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Rechts | E25 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14.00 - 25.40 | 40.01 | 4 | 0.85 | 0 | RPMX = 15.700 mm / BD1 = 19,41 mm / RMPX = 0,61° | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | LB1 = 18.01 | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Neutral | E25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.99 - 25.40 | 40 | 3 | 0.84 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-07 | Rechts | E25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.99 - 25.40 | 228.6 | 5 | 0.84 | 0 | RPMX = 17.000 mm / BD1 = 21,41 mm / RMPX = 0,64° | Zylinderschaft - 19.05 | Gerader Schaft | LB1 = 15.01 | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Neutral | 19.05 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14.00 - 25.40 | 228.6 | 4 | 1.19 | 0 | RPMX = 15.700 mm / BD1 = 19,41 mm / RMPX = 0,61° | Zylinderschaft - 19.05 | Gerader Schaft | LB1 = 15.01 | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Neutral | 19.05 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.99 - 25.40 | 35 | 6 | 0.84 | 0 | - | Schraubkupplung - M12 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M12 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.99 - 25.40 | 38 | 4 | 0.84 | 0 | - | Schraubkupplung - M12 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | M12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 35 | 5 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Rechts | E25 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 40 | 4 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 415-07 | Rechts | E25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 40 | 5 | 1.2 | 0 | - | Schraubkupplung - M16 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | M16 | 7 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84661038 | eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 15° Planfräsen |
Fräsertyp | CoroMill 415 Planfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Halterung: L-Maß
Teilung des Fräswerkzeugs
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Klammer: Entwurf
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften