Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 0.598 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 0.34 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 0.9 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4 | 0.9 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 1.3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4 | 1.29 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 0.44 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 6 | 1.07 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 5 | 1.05 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 6 | 1.5 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 5 | 1.5 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 6 | 0.6 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 7 | 0.6 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 8 | 2 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 2.035 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 2.8 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 8 | 1.208 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 27 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 9 | 1.208 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 27 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 10 | 3.73 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 7 | 3.68 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 10 | 1.79 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 11 | 1.82 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 12 | 2.99 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 14 | 2.98 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 12 | 4.36 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 16 | 3.92 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 7 | 4.371 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 10 | 3.89 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 16 | 6.62 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 60 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 12 | 6.32 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 60 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 18 | 10.33 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 60 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 14 | 9.89 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 60 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 4 | 0.82 | Weldon-Futter | Enger Differentialabstand | 31.75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 4 | 1.06 | Weldon-Futter | Enger Differentialabstand | 31.75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 5 | 0.419 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 19.05 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 3 | 0.628 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 19.05 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 4 | 0.419 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 19.05 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 6 | 0.64 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 25.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 7 | 0.64 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 25.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 4 | 0.307 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 25.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 5 | 0.306 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 25.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 8 | 0.82 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 25.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 4 | 0.82 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 25.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 6 | 0.82 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 25.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 10 | 1.6 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 5 | 1.6 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 7 | 1.6 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 12 | 2.16 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 8 | 2.16 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 152.4 | 12 | 3.1 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 152.4 | 16 | 3.1 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 152.4 | 7 | 3.1 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 152.4 | 10 | 3.1 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 12 | 4.7 | CIS-Dorn | Extra enge Differentialsteigung | 50.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 10 | 3.1 | CIS-Dorn | Enger Differentialabstand | 50.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 16 | 4.7 | CIS-Dorn | Extra enge Differentialsteigung | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 12 | 4.909 | CIS-Dorn | Enger Differentialabstand | 47.62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203.2 | 16 | 4.92 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203.2 | 12 | 4.94 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 18 | 4.95 | CIS-Dorn | Extra enge Differentialsteigung | 47.62 |
Loading...
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 6 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84661038 | eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 75° - 45° Planfräser |
Fräsertyp | CoroMill 345, Planfräsen | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften