Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 173 | 5 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.6 | RMPX = 2°/ AZ = 0.50 mm | Gerader Schaft | LU = 120.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 20 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 173 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.6 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Gerader Schaft | LU = 120.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 20 | 11 | ||
1,536.08 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 145 | 5 | 5.8 | Ja - axial | 0.75 | RMPX = 2° / BD1 = 20,00 mm / AZ = 0,50 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 7 | ||
1,191.15 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 145 | 2 | 10 | Ja - axial | 0.75 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
1,615.00 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 147 | 5 | 5.8 | Ja - axial | 1.1 | RMPX = 2° / BD1 = 20,00 mm / AZ = 0,50 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 7 | ||
1,252.54 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 147 | 2 | 10 | Ja - axial | 1.1 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 209 | 7 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.8 | RMPX = 1°/ AZ = 0.50 mm | Gerader Schaft | LU = 150.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 25 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 209 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.8 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Gerader Schaft | LU = 150.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 25 | 11 | ||
1,755.31 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 175 | 7 | 5.8 | Ja - axial | 1 | RMPX = 1°/ AZ = 0.50 mm | Coromant Capto | LU = 150.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 7 | ||
1,324.15 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 175 | 2 | 10 | Ja - axial | 1 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 150.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
1,845.92 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 177 | 7 | 5.8 | Ja - axial | 1.35 | RMPX = 1°/ AZ = 0.50 mm | Coromant Capto | LU = 150.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 7 | ||
1,391.38 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 177 | 2 | 10 | Ja - axial | 1.35 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 150.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 255 | 8 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 1.6 | RMPX = 1°/ AZ = 0.50 mm | Gerader Schaft | LU = 192.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 32 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 255 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 1.6 | RMPX = 3°/ AZ = 1.00 mm | Gerader Schaft | LU = 192.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 32 | 11 | ||
1,923.38 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 217 | 8 | 5.8 | Ja - axial | 1.65 | RMPX = 1°/ AZ = 0.50 mm | Coromant Capto | LU = 192.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 7 | ||
1,457.15 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 217 | 2 | 10 | Ja - axial | 1.65 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 192.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
2,073.92 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 219 | 8 | 5.8 | Ja - axial | 2 | RMPX = 1°/ AZ = 0.50 mm | Coromant Capto | LU = 192.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 7 | ||
1,530.23 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 219 | 2 | 10 | Ja - axial | 2 | RMPX = 3°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 192.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Halterung: L-Maß
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften