SANDVIK CoroMill 162 Zahnradfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
162090Q2740
162120Q2760
162140Q3260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

3,985.62 €

1 5 Arbeitstage 9045119.80.627

4,688.62 €

1 5 Arbeitstage 120501114.71.827

5,438.38 €

1 5 Arbeitstage 140511314.7232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant ohne Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 82077010 Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Arbor-Futter eClass-5.1 21010508
Anwendung Fräsen InvoMilling Fräsertyp CoroMill 162, Zahnradfräsen Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung n/s

Technischer Support