Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | Halterung: Min. Lochdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | 60 | 32 | 0.5 | - | 6.5 | Coromant Capto C4 | - | 90°-Schaft - ø 32,00 mm | Adapter | Interne Bearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 60 | 32 | 0.5 | - | 6.5 | Coromant Capto C4 | - | 90°-Schaft - ø 32,00 mm | Adapter | Interne Bearbeitung | - | ||
615.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | 75 | 32 | 0.9 | - | 11.5 | Coromant Capto C5 | - | 90°-Schaft - ø 32,00 mm | Adapter | Interne Bearbeitung | - | ||
615.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 75 | 32 | 0.9 | - | 11.5 | Coromant Capto C5 | - | 90°-Schaft - ø 32,00 mm | Adapter | Interne Bearbeitung | - | ||
707.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | 90 | 32 | 1.5 | - | 16.5 | Coromant Capto C6 | - | 90°-Schaft - ø 32,00 mm | Adapter | Interne Bearbeitung | - | ||
707.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 90 | 32 | 1.5 | - | 16.5 | Coromant Capto C6 | - | 90°-Schaft - ø 32,00 mm | Adapter | Interne Bearbeitung | - | ||
707.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | 90 | 40 | 1.55 | - | 12.5 | Coromant Capto C6 | - | 90°-Schaft - ø 40,00 mm | Adapter | Interne Bearbeitung | - | ||
707.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 90 | 40 | 1.55 | - | 12.5 | Coromant Capto C6 | - | 90°-Schaft - ø 40,00 mm | Adapter | Interne Bearbeitung | - | ||
885.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | - | 40 | 4 | - | 30 | Coromant Capto C10 | 78 | - | Adapter | - | - | ||
885.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 40 | 4 | - | 30 | Coromant Capto C10 | 78 | - | Adapter | - | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Neutral | - | 20 | 0.25 | - | k.A. | Coromant Capto C3 | 50 | SL – ø 20.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 0.3 | - | k.A. | Coromant Capto C3 | 64 | SL – ø 25.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 0.286 | - | k.A. | Coromant Capto C3 | 37 | SL – ø 32.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 0.4 | - | k.A. | Coromant Capto C3 | 53 | SL – ø 32.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | - | 25 | 0.18 | - | 17 | Coromant Capto C3 | 23.5 | SL 0°-Schaft - Durchm. 25.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 25 | 0.18 | - | 17 | Coromant Capto C3 | 23.5 | SL 0°-Schaft - Durchm. 25.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | - | 32 | 0.28 | - | 17 | Coromant Capto C3 | 27 | SL 0°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | - | 32 | 0.3 | - | k.A. | Coromant Capto C3 | 22 | SL 90°-Schaft - Durchmesser. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 32 | 0.28 | - | 17 | Coromant Capto C3 | 27 | SL 0°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | - | 16 | 0.3 | - | 12 | Coromant Capto C4 | 41 | SL – ø 16.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | - | 16 | 0.3 | - | 12 | Coromant Capto C4 | 41 | SL – ø 16.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Neutral | - | 16 | 0.3 | - | k.A. | Coromant Capto C4 | 48 | SL – ø 16.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | - | 20 | 0.4 | - | 10 | Coromant Capto C4 | 47 | SL – ø 20.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | - | 20 | 0.4 | - | 10 | Coromant Capto C4 | 47 | SL – ø 20.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Neutral | - | 20 | 0.4 | - | k.A. | Coromant Capto C4 | 58 | SL – ø 20.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | - | 25 | 0.42 | - | 7.5 | Coromant Capto C4 | 51 | SL – ø 25.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Rechte Hand | - | 25 | 42 | - | 7.5 | Coromant Capto C4 | 51 | SL – ø 25.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21 | Neutral | - | 25 | 0.43 | - | k.A. | Coromant Capto C4 | 64 | SL – ø 25.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | - | 32 | 0.5 | - | 4 | Coromant Capto C4 | 56 | SL – ø 32.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Rechte Hand | - | 32 | 0.5 | - | 4 | Coromant Capto C4 | 56 | SL – ø 32.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 0.6 | - | k.A. | Coromant Capto C4 | 74 | SL – ø 32.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 0.627 | - | k.A. | Coromant Capto C4 | 53 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 0.8 | - | k.A. | Coromant Capto C4 | 73 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | - | 25 | 0.337 | - | 13 | Coromant Capto C4 | 37 | SL 0°-Schaft - Durchm. 25.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 25 | 0.337 | - | 13 | Coromant Capto C4 | 37 | SL 0°-Schaft - Durchm. 25.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | - | 32 | 0.5 | - | 13 | Coromant Capto C4 | 43.5 | SL 0°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | - | 32 | 0.35 | - | 20 | Coromant Capto C4 | 27 | SL 0°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
553.92 € | 1 | auf Anfrage | - | Linke Hand | - | 32 | 0.3 | - | 1 | Coromant Capto C4 | 22 | SL 45°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | - | 32 | 0.337 | - | k.A. | Coromant Capto C4 | 32 | SL 90°-Schaft - Durchmesser. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 32 | 0.5 | - | 13 | Coromant Capto C4 | 43.5 | SL 0°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 32 | 0.35 | - | 20 | Coromant Capto C4 | 27 | SL 0°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
553.92 € | 1 | auf Anfrage | - | Rechte Hand | - | 32 | 0.3 | - | 1 | Coromant Capto C4 | 22 | SL 45°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | - | 40 | 0.6 | - | 13 | Coromant Capto C4 | 48.5 | SL 0°-Schaft - Durchm. 40.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Linke Hand | - | 40 | 0.5 | - | 20 | Coromant Capto C4 | 31 | SL 0°-Schaft - Durchm. 40.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 32 | 40 | 0.1 | BD1 = 40.00 mm | - | Coromant Capto C4 | - | SL 90°-Schaft - Durchmesser. 40.00 mm | Adapter | - | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 40 | 0.6 | - | 13 | Coromant Capto C4 | 48.5 | SL 0°-Schaft - Durchm. 40.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 40 | 0.5 | - | 20 | Coromant Capto C4 | 31 | SL 0°-Schaft - Durchm. 40.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Neutral | - | 16 | 0.5 | - | k.A. | Coromant Capto C5 | 52 | SL – ø 16.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | - | 20 | 0.55 | - | 15 | Coromant Capto C5 | 50 | SL – ø 20.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Neutral | - | 20 | 0.6 | - | k.A. | Coromant Capto C5 | 59 | SL – ø 20.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | - | 25 | 0.6 | - | 12.5 | Coromant Capto C5 | 54 | SL – ø 25.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Rechte Hand | - | 25 | 0.6 | - | 12.5 | Coromant Capto C5 | 54 | SL – ø 25.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 0.64 | - | k.A. | Coromant Capto C5 | 67 | SL – ø 25.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | - | 32 | 0.8 | - | 9 | Coromant Capto C5 | 61 | SL – ø 32.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Rechte Hand | - | 32 | 0.8 | - | 9 | Coromant Capto C5 | 61 | SL – ø 32.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 0.8 | - | k.A. | Coromant Capto C5 | 75 | SL – ø 32.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Linke Hand | - | 40 | 1 | - | 5 | Coromant Capto C5 | 75 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Rechte Hand | - | 40 | 1 | - | 5 | Coromant Capto C5 | 75 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 1.2 | - | k.A. | Coromant Capto C5 | 94 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | auf Anfrage | 60 | Linke Hand | - | 40 | 1.26 | - | 5 | Coromant Capto C5 | 73 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Kühlmittel | Ja | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Externe oder interne Bearbeitung
Halterung: Min. Lochdurchmesser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften