SANDVIK CoroTurn 107 Bohrstange für Hinterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A12SSDUCL2ERX
A12SSDUCL2EX
A12SSDUCR2ERX
A12SSDUCR2EX
A16TSDUCL2DX
A16TSDUCR2DX
A20SSDUCL07ERX
A20TSDUCL3X
A20TSDUCR3X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length L1 Shank diameter Anzahl Waren Zolltarifgewicht
(kg)
Nut für EasyFix-Klemmsystem Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Halterung: Dimension F Halterung: Größe des Einsatzes

247.69 €

1 5 Arbeitstage 26.6954Linke Hand25019.05846610310.568JaDC* -0715.87507

247.69 €

1 5 Arbeitstage 26.6954Linke Hand25019.05846610380.568ohneDC* -0715.87507

247.69 €

1 5 Arbeitstage 26.6954Rechte Hand25019.05846610310.565JaDC* -0715.87507

247.69 €

1 5 Arbeitstage 26.6954Rechte Hand25019.05846610380.565ohneDC* -0715.87507

284.62 €

1 5 Arbeitstage 32.9946Linke Hand304.825.4846610381.053ohneDC* -0719.0507

284.62 €

1 5 Arbeitstage 32.9946Rechte Hand304.825.4846610381.056ohneDC* -0719.0507

247.69 €

1 5 Arbeitstage 27Linke Hand25020846610310.09JaDC* -071507

398.46 €

1 5 Arbeitstage 40.1066Linke Hand304.831.75846610381.6ohneDC* -1122.22511

398.46 €

1 5 Arbeitstage 40.1066Rechte Hand304.831.75846610381.6ohneDC* -1122.22511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halterung: Eingabewinkel 93° Zolltarifgewichtseinheit kg Halterung: Einsatztyp DC*
Halterung: Abmessung L Variabel eClass-5.1 21010903 Kühlmittel Ja
Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem Interne oder externe Bearbeitung Bohrstange für die Innenbearbeitung Ausführung Bohrstange
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support