• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK Coromant Capto auf Zylinderschaft mit iLock Schrumpffutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C6-391.19Y-12 080
C6-391.19Y-16 085
C6-391.19Y-20 085
C6-391.19Y-25 090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung

-

1 5 Arbeitstage 801ø 12.00 mm

-

1 5 Arbeitstage 851.1ø 16.00 mm

-

1 5 Arbeitstage 851.2ø 20.00 mm

-

1 5 Arbeitstage 901.5ø 25.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021105 Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Coromant Capto C6
Ausführung Schrumpffutter mit iLock Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support