SANDVIK BIG-PLUS CAT-V auf CoroChuck 970

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
970VB4020102
970VB4025122
970VB5020106
970VB5025126
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

1,734.85 €

1 5 Arbeitstage TRMAX = M12/BD1 = 33,70 mm/BD2 = 34,60 mm/BD3 = 63,50 mm/RPMX = 8000,00 mm1.23ER20LF = 98.20LB1 = 40.30/LB2 = 83.10/LB3 = 102.20Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

1,832.77 €

1 5 Arbeitstage TRMAX = M20/BD1 = 42,00 mm/BD2 = 44,00 mm/BD3 = 63,50 mm/RPMX = 8000,00 mm1.62ER25LF = 108.10LB1 = 42.10/LB2 = 102.50/LB3 = 121.60Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

1,993.54 €

1 5 Arbeitstage TRMAX = M12/BD1 = 33,70 mm/BD2 = 34,60 mm/BD3 = 98,40 mm/RPMX = 8000,00 mm3ER20LF = 93.20LB1 = 40.30/LB2 = 87.10/LB3 = 106.20Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

2,202.54 €

1 5 Arbeitstage TRMAX = M20/BD1 = 42,00 mm/BD2 = 44,00 mm/BD3 = 98,40 mm/RPMX = 8000,00 mm3.4ER25LF = 112.10LB1 = 42.10/LB2 = 106.50/LB3 = 125.60Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch Mitte und Flansch Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Gewindeschneidfutter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support