SANDVIK ISO 7388-1 nach CoroChuck 970

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
970I4020102
970I4025122
970I5020106
970I5025126
970I5040155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

1,509.77 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 34.00/BD2 = 34.601.23ER20102.2LB1 = 40.30 - LB2 = 83.20Steilkegel 40 - ISO 7388.1

1,594.54 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 42.00/BD2 = 44.001.62ER25121.6LB1 = 42.10 - LB2 = 102.50Steilkegel 40 - ISO 7388.1

1,734.85 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 34.00/BD2 = 34.603ER20106.2LB1 = 40.30 - LB2 = 87.10Steilkegel 50 - ISO 7388.1

1,916.08 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 42.00/BD2 = 44.003.4ER25125.6LB1 = 42.10 - LB2 = 106.50Steilkegel 50 - ISO 7388.1

2,199.62 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 63.00/BD2 = 97.504.68ER40155LB1 = 135.90 - LB2 = 155.00Steilkegel 50 - ISO 7388.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Gewindeschneidfutter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support