SANDVIK Coromant Capto zu Whistle Notch Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C53912108070A
C53912110070
C53912112075
C53912114075
C53912116080
C53912120085
C63912108075A
C63912110075
C63912112080
C63912114080
C63912116080
C63912120085
C63912125090
C63912132095
C83912120080
C83912125090
C83912132095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

657.69 €

1 5 Arbeitstage 0.8ø 08.00 mm7032.00 - 40.00Coromant Capto C5

657.69 €

1 5 Arbeitstage 0.9ø 10.00 mm7028.00 - 38.00Coromant Capto C5

657.69 €

1 5 Arbeitstage 1.1ø 12.00 mm7528.00 - 40.00Coromant Capto C5

657.69 €

1 5 Arbeitstage 1.096ø 14.00 mm7528.00 - 40.00Coromant Capto C5

657.69 €

1 5 Arbeitstage 1.099ø 16.00 mm8030.00 - 42.00Coromant Capto C5

657.69 €

1 5 Arbeitstage 1.3ø 20.00 mm8533.00 - 45.00Coromant Capto C5

691.31 €

1 5 Arbeitstage 1.333ø 08.00 mm7537.00 - 45.00Coromant Capto C6

691.31 €

1 5 Arbeitstage 1.334ø 10.00 mm7533.00 - 43.00Coromant Capto C6

691.31 €

1 5 Arbeitstage 1.5ø 12.00 mm8033.00 - 45.00Coromant Capto C6

691.31 €

1 5 Arbeitstage 1.7ø 14.00 mm8033.00 - 45.00Coromant Capto C6

691.31 €

1 5 Arbeitstage 1.7ø 16.00 mm8030.00 - 42.00Coromant Capto C6

691.31 €

1 5 Arbeitstage 1.7ø 20.00 mm8533.00 - 45.00Coromant Capto C6

691.31 €

1 5 Arbeitstage 2.3ø 25.00 mm9032.00 - 44.00Coromant Capto C6

691.31 €

1 5 Arbeitstage 2.3ø 32.00 mm9533.00 - 45.00Coromant Capto C6

755.62 €

1 5 Arbeitstage 2.7ø 20.00 mm8028.00 - 40.00Coromant Capto C8

755.62 €

1 5 Arbeitstage 3.1ø 25.00 mm9032.00 - 44.00Coromant Capto C8

755.62 €

1 5 Arbeitstage 3.467ø 32.00 mm9533.00 - 45.00Coromant Capto C8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021105 Ausführung Adapter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support