SANDVIK MAS-BT 403 zu CoroChuck 970

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
970B3011082
970B3020105
970B3025125
970B4020110
970B4025130
970B5020125
970B5025145
970B5040174
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

1,216.00 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 18.70/BD2 = 23.500.52ER1182LB1 = 24.10 - LB2 = 60.00Steilkegel 30 - MAS-BT 403

1,357.77 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 34.00/BD2 = 34.600.81ER20105LB1 = 40.30 - LB2 = 83.20Steilkegel 30 - MAS-BT 403

1,435.23 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 42.00/BD2 = 44.001.2ER25124LB1 = 42.10 - LB2 = 102.60Steilkegel 30 - MAS-BT 403

1,509.77 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 34.00/BD2 = 34.601.4ER20110LB1 = 40.30 - LB2 = 83.20Steilkegel 40 - MAS-BT 403

1,661.77 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 42.00/BD2 = 44.001.78ER25130LB1 = 42.10 - LB2 = 102.60Steilkegel 40 - MAS-BT 403

1,821.08 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 34.00/BD2 = 34.603.98ER20125LB1 = 40.30 - LB2 = 87.20Steilkegel 50 - MAS-BT 403

2,008.15 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 42.00/BD2 = 44.004.38ER25145LB1 = 42.10 - LB2 = 106.60Steilkegel 50 - MAS-BT 403

2,299.00 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 63.00/BD2 = 100.005.66ER40174LB1 = 136.00 - LB2 = 174.00Steilkegel 50 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Gewindeschneidfutter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support