SANDVIK CAT-V-auf-Dorn-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AA3B054019038
AA3B054022035
AA3B054025051
AA3B054027050
AA3B054032057
AA3B054038061
AA3B055019038
AA3B055019089
AA3B055022035
AA3B055025051
AA3B055025101
AA3B055027035
AA3B055032050
AA3B055032089
AA3B055038061
AA3B055038101
AA3B055040050
AA3B055063061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

171.00 €

1 5 Arbeitstage 381.05ø 19.05 mm-Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

171.00 €

1 5 Arbeitstage -1ø 22.00 mm35.0012Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

171.00 €

1 5 Arbeitstage 511.284ø 25.40 mm-Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

171.00 €

1 5 Arbeitstage -1.1ø 27.00 mm50Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

171.00 €

1 5 Arbeitstage 571.59ø 31.75 mm-Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

171.00 €

1 5 Arbeitstage 612.12ø 38.10 mm-Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage 382.9ø 19.05 mm-Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage 892.9ø 19.05 mm-Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage -2.95ø 16.00 mm35.0012Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage 512.9ø 25.40 mm-Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage 1012.9ø 25.40 mm-Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage -3ø 22.00 mm35.0012Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage -3.2ø 27.00 mm50Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage 892.95ø 31.75 mm-Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage 614.66ø 38.10 mm-Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage 1014.67ø 38.10 mm-Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage -3.95ø 32.00 mm50Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

267.46 €

1 5 Arbeitstage 614.67ø 63.50 mm-Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch Mitte und Flansch Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support