SANDVIK MAS-BT 403 zu CoroChuck 930

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
930B30P06088
930B30P12103
930B30P12138
930B30P12188
930B30S12085A
930B30S20094A
930B40HD20088
930B40HD25094
930B40P12110
930B40P12145
930B40P12195
930B40P20153
930B40S12085
930B40S20094
930B40S25102
930B50HD20102
930B50HD25106
930B50HD32096
930B50HD32185
930B50S20108
930B50S25114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coolant Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Art der Bearbeitung Multitasking-Werkzeug Schwere Bearbeitung

1,116.62 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.58ø 06.00 mm88-Steilkegel 30 - MAS-BT 403Veredelung bis VorveredelungJa-

1,015.77 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.67ø 12.00 mm103-Steilkegel 30 - MAS-BT 403Veredelung bis VorveredelungJa-

1,065.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.77ø 12.00 mm138-Steilkegel 30 - MAS-BT 403Veredelung bis VorveredelungJa-

1,167.77 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 26.00 mm1.03ø 12.00 mm188-Steilkegel 30 - MAS-BT 403Veredelung bis VorveredelungJa-

812.62 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 32,00 mm/BHTA = 10°0.9ø 12.00 mm85-Steilkegel 30 - MAS-BT 403---

812.62 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42,00 mm/BHTA = 7°1.08ø 20.00 mm94-Steilkegel 30 - MAS-BT 403---

901.77 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 55.00 mm1.97ø 20.00 mm88-Steilkegel 40 - MAS-BT 403Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

947.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 65.00 mm2.45ø 25.00 mm94-Steilkegel 40 - MAS-BT 403Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,128.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 40.00 mm1.3ø 12.00 mm110-Steilkegel 40 - MAS-BT 403Veredelung bis VorveredelungJa-

1,183.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 40.00 mm1.4ø 12.00 mm145-Steilkegel 40 - MAS-BT 403Veredelung bis VorveredelungJa-

1,297.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 26.00 mm1.65ø 12.00 mm195-Steilkegel 40 - MAS-BT 403Veredelung bis VorveredelungJa-

1,240.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 42.00 mm1.8ø 20.00 mm153-Steilkegel 40 - MAS-BT 403Veredelung bis VorveredelungJa-

901.77 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 32.00 mm1.44ø 12.00 mm85-Steilkegel 40 - MAS-BT 403Vorschlichten bis SchruppenJa-

901.77 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 42.00 mm1.62ø 20.00 mm94-Steilkegel 40 - MAS-BT 403Vorschlichten bis SchruppenJa-

947.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschLSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 63,00 mm/BHTA1 = 11°/BHTA = 81°/BBD = 1 mm/RPMX =18.000 mm1.82ø 25.00 mmLF = 102.00LB1 = 12.90/LB2 = 74.00/LB3 = 75.00Steilkegel 40 - MAS-BT 403/JIS B 6339---

1,037.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 55.00 mm4.73ø 20.00 mm102-Steilkegel 50 - MAS-BT 403Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,090.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 65.00 mm5.18ø 25.00 mm106-Steilkegel 50 - MAS-BT 403Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,141.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 76.00 mm5.32ø 32.00 mm96-Steilkegel 50 - MAS-BT 403Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,312.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD1 = 68,00 mm/BD2 = 76,00 mm/BD3 = 100,00 mm/BHTA =12°/RPMX = 12.0008.3ø 32.00 mmLF = 185.00LB1 = 18.80/LB2 = 147.00Steilkegel 50 - Kompatibel mit JIS B 6339--Ja

1,037.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD2 = 42.00 mm4.36ø 20.00 mm108-Steilkegel 50 - MAS-BT 403Vorschlichten bis SchruppenJa-

1,090.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschLSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 100,00 mm/BHTA1 = 11°/BHTA = 84°/BBD = 1 mm/RPMX= 12.000 mm4.5ø 25.00 mmLF = 114.00LB1 = 12.90/LB2 = 73.50/LB3 = 76.00Steilkegel 50 - MAS-BT 403/JIS B 6339---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Hochpräzise Spannzange Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support