Teilenummer
|
---|
3924101410032100A |
3924101410040120A |
3924101410050130A |
392410144025062 |
392410145032072 |
392410146316100 |
392410146325100 |
392410146332100B |
392410146340120B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.54 € | 1 | auf Anfrage | - | 2.83 | ø 02.00 - 20.00 mm | 99.9998 | - | HSK 100 - Form A/C | ||
435.54 € | 1 | auf Anfrage | - | 4.4 | ø 03.00 - 26.00 mm | 120 | - | HSK 100 - Form A/C | ||
435.54 € | 1 | auf Anfrage | - | 4.4 | ø 06.00 - 34.00 mm | 129.9972 | - | HSK 100 - Form A/C | ||
320.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.38 | ø 01.00 - 16.00 mm | 62 | - | HSK 40 - Form A/C | ||
320.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.7 | ø 02.00 - 20.00 mm | 72 | - | HSK 50 - Form A/C | ||
328.85 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 28,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 20.500 mm | 0.9 | ER16 | LF = 100.00 | LB1 = 71.00 | HSK 63 - Form A/C | ||
328.85 € | 1 | auf Anfrage | - | 1.235 | ø 01.50 - 16.00 mm | 99.9998 | - | HSK 63 - Form A/C | ||
328.85 € | 1 | auf Anfrage | - | 1.237 | ø 02.00 - 20.00 mm | 99.9998 | - | HSK 63 - Form A/C | ||
328.85 € | 1 | auf Anfrage | - | 2.072 | ø 03.00 - 26.00 mm | 120 | - | HSK 63 - Form A/C |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021101 | Ausführung | Einteiliger ER-Werkzeughalter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften