Teilenummer
|
---|
C33913208076 |
C33913213102 |
C43913208077 |
C43913213104 |
C53913208079 |
C53913213103 |
C63913213107 |
C63913216112 |
C83913213112 |
C83913216117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 9.90/BD2 = 24.10 | 0.54 | ø 01.00 - 08.00 mm | 55 | LB1 = 3.00 - LB2 = 19.20 | Coromant Capto C3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.26 | ø 01.00 - 13.00 mm | 74 | - | Coromant Capto C3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 9.90/BD2 = 24.10 | 0.64 | ø 01.00 - 08.00 mm | 56 | LB1 = 3.00 - LB2 = 19.20 | Coromant Capto C4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 15.70/BD2 = 38.10 | 1.36 | ø 01.00 - 13.00 mm | 76 | LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20 | Coromant Capto C4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 9.90/BD2 = 24.10 | 0.85 | ø 01.00 - 08.00 mm | 58 | LB1 = 3.00 - LB2 = 19.20 | Coromant Capto C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 15.70/BD2 = 38.10 | 1.53 | ø 01.00 - 13.00 mm | 75 | LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20 | Coromant Capto C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 15.70/BD2 = 38.10 | 1.8 | ø 01.00 - 13.00 mm | 79 | LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20 | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 15.70/BD2 = 38.10 | 2.1 | ø 01.00 - 16.00 mm | 81.5 | LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20 | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 15.70/BD2 = 38.10 | 2.8 | ø 01.00 - 13.00 mm | 84 | LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20 | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 15.70/BD2 = 38.10 | 3.1 | ø 01.00 - 16.00 mm | 86.5 | LB1 = 6.00 - LB2 = 22.20 | Coromant Capto C8 |
Loading...
Coolant | ohne | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Bohrfutter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften