• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK HSK-ISO 9766-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3924102710016090A
3924102710020090A
3924102710025100A
3924102710032100A
3924102710040110A
3924102710050120
392410276316080B
392410276320080B
392410276325090B
392410276332090B
392410276340110
392410278020085
392410278025090
392410278032095
392410278040110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

475.00 €

1 auf Anfrage -902.86ø 16.00 mm--HSK 100 - Form A/C

475.00 €

1 auf Anfrage -902.86ø 20.00 mm--HSK 100 - Form A/C

475.00 €

1 auf Anfrage -1002.832ø 25.00 mm--HSK 100 - Form A/C

475.00 €

1 auf Anfrage -1002.84ø 32.00 mm--HSK 100 - Form A/C

475.00 €

1 auf Anfrage -1104.4ø 40.00 mm--HSK 100 - Form A/C

475.00 €

1 auf Anfrage -1204.42ø 50.00 mm--HSK 100 - Form A/C

387.31 €

1 auf Anfrage -801.237ø 16.00 mm--HSK 63 - Form A/C

387.31 €

1 auf Anfrage -801.237ø 20.00 mm--HSK 63 - Form A/C

387.31 €

1 auf Anfrage -901.237ø 25.00 mm--HSK 63 - Form A/C

387.31 €

1 auf Anfrage -901.5ø 32.00 mm--HSK 63 - Form A/C

387.31 €

1 auf Anfrage BD = 65.00 mm-2.3ø 40.00 mm110-HSK 63

415.08 €

1 auf Anfrage BD1 = 40,00 mm/LSC = 51,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm-1.5ø 20.00 mmLF = 85.00LB1 = 59.00HSK 80

415.08 €

1 auf Anfrage BD1 = 45,00 mm/LSC = 57,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm-1.6ø 25.00 mmLF = 90.00LB1 = 64.00HSK 80

415.08 €

1 auf Anfrage BD1 = 52,00 mm/LSC = 61,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm-1.8ø 32.00 mmLF = 95.00LB1 = 69.00HSK 80

415.08 €

1 auf Anfrage BD1 = 65,00 mm/LSC = 71,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm-2.5ø 40.00 mmLF= 110.00LB1 = 84.00HSK 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support