Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coolant | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Schwere Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,308.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | BD2 = 22.00 mm | 0.58 | ø 06.00 mm | 88 | - | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | - | ||
1,189.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | BD2 = 22.00 mm | 0.68 | ø 12.00 mm | 103 | - | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | - | ||
1,248.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | BD2 = 22.00 mm | 0.78 | ø 12.00 mm | 138 | - | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | - | ||
1,368.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | BD2 = 22.00 mm | 1.03 | ø 12.00 mm | 188 | - | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | - | ||
950.00 € | 1 | auf Anfrage | Ja - durch das Zentrum | BD2 = 32,00 mm/BHTA = 10° | 0.9 | ø 12.00 mm | 85 | - | Steilwinklige Verjüngung 30 - BIG-PLUS MAS-BT | - | ||
950.00 € | 1 | auf Anfrage | Ja - durch das Zentrum | BD2 = 42,00 mm/BHTA = 7° | 1.08 | ø 20.00 mm | 94 | - | Steilwinklige Verjüngung 30 - BIG-PLUS MAS-BT | - | ||
1,056.69 € | 1 | auf Anfrage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 55.00 mm | 1.98 | ø 20.00 mm | 88 | - | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | Ja | ||
1,109.31 € | 1 | auf Anfrage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 65.00 mm | 2.46 | ø 25.00 mm | 94 | - | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | Ja | ||
1,321.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 22.00 mm | 1.31 | ø 12.00 mm | 110 | - | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | - | ||
1,387.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 22.00 mm | 1.41 | ø 12.00 mm | 145 | - | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | - | ||
1,520.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 22.00 mm | 1.66 | ø 12.00 mm | 195 | - | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | - | ||
1,452.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 32.00 mm | 1.81 | ø 20.00 mm | 153 | - | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | - | ||
1,056.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 32.00 mm | 1.45 | ø 12.00 mm | 85 | - | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | - | ||
1,056.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 42.00 mm | 1.63 | ø 20.00 mm | 94 | - | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | - | ||
1,109.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 63,00 mm/BHTA1 = 11°/BHTA = 81°/BBD = 1 mm/RPMX =18.000 mm | 1.83 | ø 25.00 mm | LF = 102.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 74.00/LB3 = 75.00 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403/JIS B 6339 | - | ||
1,216.00 € | 1 | auf Anfrage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 55.00 mm | 4.77 | ø 20.00 mm | 102 | - | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | Ja | ||
1,277.38 € | 1 | auf Anfrage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 65.00 mm | 5.22 | ø 25.00 mm | 106 | - | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | Ja | ||
1,337.31 € | 1 | auf Anfrage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 76.00 mm | 5.36 | ø 32.00 mm | 96 | - | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | Ja | ||
1,216.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD2 = 42.00 mm | 4.4 | ø 20.00 mm | 108 | - | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | - | ||
1,277.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 100,00 mm/BHTA1 = 11°/BHTA = 84°/BBD = 1 mm/RPMX= 12.000 mm | 4.54 | ø 25.00 mm | LF = 114.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 73.50/LB3 = 76.00 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403/JIS B 6339 | - |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Hochpräzise Spannzange | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coolant
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Schwere Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften