• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK MAS-BT 403 nach ISO 9766 Einstellbarer Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
392552774001055A
392582775002063A
392582775003080B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

-

1 auf Anfrage 552.099ø 86.00 mmSteilkegel 40 - MAS-BT 403

1,578.46 €

1 auf Anfrage 634.5ø 16.00 mmSteilkegel 50 - MAS-BT 403

-

1 auf Anfrage 8014.8ø 140.00 mmSteilkegel 50 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support