Teilenummer
|
---|
A392545234015060 |
A392545234019065 |
A392545234025100 |
A392545234031100 |
A392545234038105 |
A392545235025085 |
A392545235031085 |
A392545235038090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Gesamtlänge l1 / l21 | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.92 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 32.30 mm | 60 | 1.28 | ø 15.88 mm | Steilwinkliger Kegel 40 - BIG-PLUS CAT-V | ||
496.92 € | 1 | auf Anfrage | - | 64.999 | 1.08 | ø 19.05 mm | Steilwinkliger Kegel 40 - BIG-PLUS CAT-V | ||
496.92 € | 1 | auf Anfrage | - | 100 | 2 | ø 25.40 mm | Steilwinkliger Kegel 40 - BIG-PLUS CAT-V | ||
496.92 € | 1 | auf Anfrage | - | 100 | 2.12 | ø 38.10 mm | Steilwinkliger Kegel 40 - BIG-PLUS CAT-V | ||
496.92 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 61.30 mm | 105 | 2.54 | ø 38.10 mm | Steilwinkliger Kegel 40 - BIG-PLUS CAT-V | ||
710.31 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 48.40 mm | 85 | 3.57 | ø 25.40 mm | Steilwinkliger Kegel 50 - BIG-PLUS CAT-V | ||
710.31 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 54.30 mm | 85 | 3.7 | ø 31.75 mm | Steilwinkliger Kegel 50 - BIG-PLUS CAT-V | ||
710.31 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 61.30 mm | 90 | 4 | ø 38.10 mm | Steilwinkliger Kegel 50 - BIG-PLUS CAT-V |
Loading...
Coolant | Ja - durch Mitte und Flansch | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Einteilige Werkzeughalterung |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Gesamtlänge l1 / l21
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Optionale Eigenschaften