SANDVIK ISO 7388-1 bis ER Spannzangenfutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A1B144016070
A1B144016100
A1B144020070
A1B144020100
A1B144025070
A1B144025100
A1B144032070
A1B144040070
A1B145020070
A1B145020100
A1B145025070
A1B145025100
A1B145032070
A1B145032100
A1B145040070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

169.54 €

1 5 Arbeitstage 700.804ø 0.50 - 10.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

169.54 €

1 5 Arbeitstage 1000.8ø 0.50 - 10.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

169.54 €

1 5 Arbeitstage 700.8ø 01.00 - 13.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

169.54 €

1 5 Arbeitstage 1001.3ø 01.00 - 13.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

169.54 €

1 5 Arbeitstage 700.8ø 01.50 - 16.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

169.54 €

1 5 Arbeitstage 1001.3ø 01.50 - 16.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

169.54 €

1 5 Arbeitstage 700.801ø 02.00 - 20.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

169.54 €

1 5 Arbeitstage 700.803ø 03.00 - 26.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

223.62 €

1 5 Arbeitstage 702.134ø 01.00 - 13.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

223.62 €

1 5 Arbeitstage 1003ø 01.00 - 13.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

223.62 €

1 5 Arbeitstage 702.136ø 01.50 - 16.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

223.62 €

1 5 Arbeitstage 1003ø 01.50 - 16.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

223.62 €

1 5 Arbeitstage 702.12ø 02.00 - 20.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

223.62 €

1 5 Arbeitstage 1002.975ø 02.00 - 20.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

223.62 €

1 5 Arbeitstage 702.126ø 03.00 - 26.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch Mitte und Flansch Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021101 Ausführung Einteiliger ER-Werkzeughalter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support