Teilenummer
|
---|
970BB3011082 |
970BB3020105 |
970BB3025125 |
970BB4020110 |
970BB4025130 |
970BB5020125 |
970BB5025145 |
970BB5040174 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coolant | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | TRMAX = M5/BD1 = 18,70 mm/BD2 = 23,50 mm/BD3 = 46,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 0.52 | ER11 | LF = 78.20 | LB1 = 24.10/LB2 = 60.00/LB3 = 82.00 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | TRMAX = M12/BD1 = 33,70 mm/BD2 = 34,60 mm/BD3 = 46,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 0.81 | ER20 | LF = 92.20 | LB1 = 40.30/LB2 = 83.20/LB3 = 105.20 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | TRMAX = M20/BD1 = 42,00 mm/BD2 = 44,00 mm/BD3 = 46,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 1.2 | ER25 | LF = 111.10 | LB1 = 42.10/LB2 = 102.60/LB3 = 124.60 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | TRMAX = M12/BD1 = 33,70 mm/BD2 = 34,60 mm/BD3 = 63,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 1.4 | ER20 | LF = 97.20 | LB1 = 40.30/LB2 = 83.20/LB3 = 110.20 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | TRMAX = M20/BD1 = 42,00 mm/BD2 = 44,00 mm/BD3 = 63,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 1.78 | ER25 | LF = 116.10 | LB1 = 42.10/LB2 = 102.60/LB3 = 129.60 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | TRMAX = M12/BD1 = 33,70 mm/BD2 = 34,60 mm/BD3 =100,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 3.98 | ER20 | LF = 112.20 | LB1 = 40.30/LB2 = 87.20/LB3 = 125.20 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | TRMAX = M20/BD1 = 42,00 mm/BD2 = 44,00 mm/BD3 =100,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 4.38 | ER25 | LF = 131.10 | LB1 = 42.10/LB2 = 106.60/LB3 = 144.60 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | TRMAX = M30/BD1 = 62,70 mm/BD2 = 100,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 5.66 | ER40 | LF = 157.20 | LB1 = 136.00/LB2 = 174.00 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Gewindeschneidfutter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coolant
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften