SANDVIK CoroThread 266 Schaftwerkzeug zum Gewindedrehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
266LFA063S
266LFA083S
266LFA101016S
266LFA103S
266LFA121216
266LFA121216S
266LFA123B
266LFA161616
266LFA161616S
266LFA163D
266LFA202016
266LFA252516
266LFG123B
266LFG163D
266LFG164D
266LFG203D
266LFG204D
266LFG205D
266LFGZ163D
266RFA063S
266RFA083
266RFA083S
266RFA101016S
266RFA103
266RFA103S
266RFA121216
266RFA121216S
266RFA123B
266RFA123S
266RFA161616
266RFA163D
266RFA202016
266RFA203D
266RFA252516
266RFG123B
266RFG163D
266RFG164D
266RFG203D
266RFG204D
266RFG205D
266RFG244E
266RFGZ163D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße Halterung: Dimension F Gesamtlänge l1 / l21 Nut für EasyFix-Klemmsystem Halterung: Verstellwinkel Zolltarif - Anzahl Größe des Maschinenfutters / der Buchse

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.171169.53127ohne90°84661038Schaft 09,53 x 09,53 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.41612.7127ohne90°84661038Schaft 12,70 x 12,70 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.1711610125ohne90°84661038Schaft 10,00 x 10,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.2711615.88127ohne90°84661038Schaft 15,88 x 15,88 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.127161280-84661038Schaft 12,00 x 12,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.41612125ohne90°84661038Schaft 12,00 x 12,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.361619.558114.3-84661038Schaft 19,05 x 19,05 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.2121616100-84661038Schaft 16,00 x 16,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.2711616125ohne90°84661038Schaft 16,00 x 16,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.7291626.01152.4-84661038Schaft 25,40 x 25,40 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.261620125-84661038Schaft 20,00 x 20,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.71625150-84661038Schaft 25,00 x 25,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.41625.4114.3ohne90°84661038Schaft 19,05 x 19,05 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.81631.75152.4ohne90°84661038Schaft 25,40 x 25,40 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.82231.75152.4ohne90°84661038Schaft 25,40 x 25,40 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.21638.1152.4ohne90°84661038Schaft 31,75 x 31,75 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.22238.1152.4ohne90°84661038Schaft 31,75 x 31,75 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.22738.1152.4ohne90°84661038Schaft 31,75 x 31,75 mm

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.81631.75152.4ohne90°84661038Schaft 25,40 x 25,40 mm - Überkopfstellung

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.171169.53127ohne90°84661038Schaft 09,53 x 09,53 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.1441613.20888.9-84661038Schaft 12,70 x 12,70 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.1711612.7127ohne90°84661038Schaft 12,70 x 12,70 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.1711610125ohne90°84661038Schaft 10,00 x 10,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.2261616.383101.6-84661038Schaft 15,88 x 15,88 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.2721615.88127ohne90°84661038Schaft 15,88 x 15,88 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.127161280-84661038Schaft 12,00 x 12,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.1711612125ohne90°84661031Schaft 12,00 x 12,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.281619.558114.3-84661038Schaft 19,05 x 19,05 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.551619.05127ohne90°84661038Schaft 19,05 x 19,05 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.2171616100-84661038Schaft 16,00 x 16,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.7351626.01152.4-84661038Schaft 25,40 x 25,40 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.41620125-84661038Schaft 20,00 x 20,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.0881632.741152.4-84661038Schaft 31,75 x 31,75 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.7081625150-84661038Schaft 25,00 x 25,00 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.551625.4114.3ohne90°84661038Schaft 19,05 x 19,05 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand51631.75152.4ohne90°84661038Schaft 25,40 x 25,40 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.82231.75152.4ohne90°84661038Schaft 25,40 x 25,40 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.291638.1152.4ohne90°84661038Schaft 31,75 x 31,75 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.22238.1152.4ohne90°84661038Schaft 31,75 x 31,75 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.22738.1152.4ohne90°84661038Schaft 31,75 x 31,75 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand22250.8177.8ohne90°84661038Schaft 38,10 x 38,10 mm

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.81631.75152.4ohne90°84661038Schaft 25,40 x 25,40 mm - Überkopfstellung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Schraube Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ 266* Halterung: L-Maß Variabel eClass-5.1 21010903
Kühlmittel ohne Ausführung Schaftwerkzeug Hersteller SANDVIK Coromant
Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem Zolltarif - Herkunftsland DE Halterung: Min. Lochdurchmesser k.A.

Technischer Support