SANDVIK CoroMill 316 Vollhartmetallkopf zum Schruppen mit Spanbrecher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A31610SM44003704K1030
A31612SM44005004K1030
A31612SM44005015K1030
A31616SM44006204K1030
A31616SM44006215K1030
A31620SM44007504K1030
A31620SM64507504K1030
A31625SM84510004K1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Effective rows of blade Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Eckenradius RE
(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße Einsteckform

-

1 auf Anfrage 9.5245.319.30.020.38E10316-E10

132.09 €

1 auf Anfrage 12.747.0112.30.040.38E12316-E12

132.09 €

1 auf Anfrage 12.747.0112.30.041.575E12316-E12

-

1 auf Anfrage 15.8848.5115.50.0510.38E16316-E16

-

1 auf Anfrage 15.8848.5115.50.0511.575E16316-E16

-

1 auf Anfrage 19.05410.518.50.1240.38E20316-E20

-

1 auf Anfrage 19.05610.518.50.1240.38E20316-E20

-

1 auf Anfrage 25.481424.50.210.38E25316-E25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geometrie/Schneidkante SM-K Zolltarifliche Warennummer 82077010 Zolltarifgewichtseinheit kg
ISO-Anwendungsbereich M M Schneidewerkzeug: Montageart Schraubgewinde Alle ISO-Anwendungsbereiche P|M|K|S
eClass-5.1 21011901 Kühlmittel ohne ISO-Anwendungsbereich P P
Notenschlüssel 1030 Anwendung Fräsen 90° Eckfräser Einsteckverbindung Schaftfräser mit Eckenradius - Imperial
ISO-Anwendungsbereich K K Typ des Schneidwerkzeugs CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung Hersteller SANDVIK COROMANT
Art der Sorte Karbid Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Cord Grobfräse - kann aufgestuft werden ISO-Anwendungsbereich S S
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support