Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Effective rows of blade | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Geometrie/Schneidkante | Zolltarifgewicht (kg) | Eckenradius RE (mm) | Einsatzsitz oder Kupplungsgröße | Einsteckform | Einsteckverbindung | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 | 8 | - | BM-G | 0.012 | 5 | E10 | 316-E10 | Kugelkopfmühle - Metrisch | Profilfräsen | ||
106.25 € | 1 | auf Anfrage | - | 2 | 10 | - | BM-G | 0.022 | 6 | E12 | 316-E12 | Kugelkopfmühle - Metrisch | Profilfräsen | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2 | 13 | - | BM-G | 0.045 | 8 | E16 | 316-E16 | Kugelkopfmühle - Metrisch | Profilfräsen | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 | 8.001 | - | BM-G | 0.012 | 4.775 | E10 | 316-E10 | Kugelkopfmühle - Imperial | Profilfräsen | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9.52 | 4 | 5.31 | 9.3 | BM | 0.02 | 4.76 | E10 | 316-E10 | Kugelkopfmühle - Imperial | Profilfräsen - kann zum Bohren verwendet werden | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2 | 10.49 | - | BM-G | 0.022 | 6.35 | E12 | 316-E12 | Kugelkopfmühle - Imperial | Profilfräsen | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12.7 | 4 | 7.01 | 12.3 | BM | 0.04 | 6.35 | E12 | 316-E12 | Kugelkopfmühle - Imperial | Profilfräsen - kann zum Bohren verwendet werden | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2 | 13.005 | - | BM-G | 0.045 | 7.925 | E16 | 316-E16 | Kugelkopfmühle - Imperial | Profilfräsen | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15.88 | 4 | 8.51 | 15.5 | BM | 0.052 | 7.94 | E16 | 316-E16 | Kugelkopfmühle - Imperial | Profilfräsen - kann zum Bohren verwendet werden | ||
- | 1 | auf Anfrage | 19.05 | 4 | 10.5 | 18.5 | BM | 0.124 | 9.25 | E20 | 316-E20 | Kugelkopfmühle - Imperial | Profilfräsen - kann zum Bohren verwendet werden | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 4 | 14 | 24.5 | BM | 0.21 | 12.7 | E25 | 316-E25 | Kugelkopfmühle - Imperial | Profilfräsen - kann zum Bohren verwendet werden |
Loading...
Zolltarifliche Warennummer | 82077010 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | ISO-Anwendungsbereich M | M |
---|---|---|---|---|---|
Schneidewerkzeug: Montageart | Schraubgewinde | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|S | eClass-5.1 | 21011901 |
Kühlmittel | ohne | ISO-Anwendungsbereich P | P | Notenschlüssel | 1030 |
Anwendung Fräsen | Profil-Fräswerkzeug | ISO-Anwendungsbereich K | K | Typ des Schneidwerkzeugs | CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Art der Sorte | Karbid | ISO-Anwendungsbereich S | S |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Effective rows of blade
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Geometrie/Schneidkante
Zolltarifgewicht(kg)
Eckenradius RE(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße
Einsteckform
Einsteckverbindung
Für welche Art der Bearbeitung geeignet?
Ausführung
Optionale Eigenschaften