SANDVIK CoroTurn Prime Schaftwerkzeug zum Drehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP25BL1211
CP25BL1611
CP25BL2011
CP25BL202011
CP25BL252511
CP25BL323211
CP25BR1211
CP25BR1611
CP25BR2011
CP25BR202011
CP25BR252511
CP25BR323211
CP30AL1211
CP30AL1611
CP30AL2011
CP30AL202011
CP30AL252511
CP30AL323211
CP30AR1211
CP30AR1611
CP30AR2011
CP30AR202011
CP30AR252511
CP30AR323211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Halterung: Verstellwinkel Klammer: Wendeschneidplatten-Typ Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Halterung: Klemmtechnik

152.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.4325°Ausführung B19.05x19.05 mmLF=114.30 mmTyp B -11RC-Klemme

160.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.425°Ausführung B25.40x25.40 mmLF=152.40 mmTyp B -11RC-Klemme

214.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.425°Ausführung B31.75x31.75 mmLF=175.00 mmTyp B -11RC-Klemme

152.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.4325°Ausführung B20.00x20.00 mmLF=125.00 mmTyp B -11RC-Klemme

160.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.7525°Ausführung B25.00x25.00 mmLF=150.00 mmTyp B -11RC-Klemme

214.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.38425°Ausführung B32.00x32.00 mmLF=175.00 mmTyp B -11RC-Klemme

152.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.4325°Ausführung B19.05x19.05 mmLF=114.30 mmTyp B -11RC-Klemme

160.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.73325°Ausführung B25.40x25.40 mmLF=152.40 mmTyp B -11RC-Klemme

214.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.425°Ausführung B31.75x31.75 mmLF=175.00 mmTyp B -11RC-Klemme

152.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.4325°Ausführung B20.00x20.00 mmLF=125.00 mmTyp B -11RC-Klemme

160.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.7525°Ausführung B25.00x25.00 mmLF=150.00 mmTyp B -11RC-Klemme

214.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.28225°Ausführung B32.00x32.00 mmLF=175.00 mmTyp B -11RC-Klemme

175.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.4330°Ausführung A19.05x19.05 mmLF=114.30 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

184.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.7530°Ausführung A25.40x25.40 mmLF=152.40 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

247.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.430°Ausführung A31.75x31.75 mmLF=175.00 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

175.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.4330°Ausführung A20.00x20.00 mmLF=125.00 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

184.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.7530°Ausführung A25.00x25.00 mmLF=150.00 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

247.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.3630°Ausführung A32.00x32.00 mmLF=175.00 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

175.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.4330°Ausführung A19.05x19.05 mmLF=114.30 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

184.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.7530°Ausführung A25.40x25.40 mmLF=152.40 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

247.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.430°Ausführung A31.75x31.75 mmLF=175.00 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

175.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.4330°Ausführung A20.00x20.00 mmLF=125.00 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

184.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.7530°Ausführung A25.00x25.00 mmLF=150.00 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

247.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.37230°Ausführung A32.00x32.00 mmLF=175.00 mmTyp A -11Schraubklemmsystem

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halterung: Wendeschneidplattengröße 11 Klammer: Dimension F einstellbar Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84661031 Halterung: L-Maß einstellbar
eClass-5.1 21010903 Externe oder interne Bearbeitung Prime Shank Holder, Außenbearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support