Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Schaft-ø | ISO P | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 50.8 | 0.006 | - | - | 6HX | P|N | 3.58 x 2.79 | P | C 2 - 3 | 2.79 | E094 | 2.5 x D | N | 18.806 | 2.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53.975 | 0.008 | - | - | 6HX | P|N | 4.27 x 3.33 | P | C 2 - 3 | 3.33 | E094 | 2.5 x D | N | 6.309 | 3.7 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 60.325 | 0.011 | - | - | 6HX | P|N | 4.93 x 3.86 | P | C 2 - 3 | 3.86 | E094 | 2.5 x D | N | 10.93 | 4.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 63.5 | 0.016 | - | - | 6HX | P|N | 6.48 x 4.85 | P | C 2 - 3 | 4.85 | E094 | 2.5 x D | N | 12.891 | 5.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 69.063 | 0.028 | - | - | 6HX | P|N | 8.08 x 6.05 | P | C 2 - 3 | 6.05 | E094 | 2.5 x D | N | 15.085 | 7.4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 74.625 | 0.042 | - | - | 6HX | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E094 | 2.5 x D | N | 15.291 | 9.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 6 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2 | 41 | 0.005 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.50 x 2.00 | P | C 2 - 3 | 2 | E097 | 2.5 x D | N | 8 | 1.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 4 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.5 | 44.5 | 0.005 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.80 x 2.24 | P | C 2 - 3 | 2.24 | E097 | 2.5 x D | N | 9.5 | 2.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 3.15 x 2.50 | P | C 2 - 3 | 2.5 | E097 | 2.5 x D | N | 12.5 | 2.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53 | 0.008 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 4.00 x 3.15 | P | C 2 - 3 | 3.15 | E097 | 2.5 x D | N | 14 | 3.7 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 6 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 58 | 0.011 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 5.00 x 4.00 | P | C 2 - 3 | 4 | E097 | 2.5 x D | N | 11 | 4.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 7 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 66 | 0.016 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 6.30 x 5.00 | P | C 2 - 3 | 5 | E097 | 2.5 x D | N | 13 | 5.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 72 | 0.029 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 8.00 x 6.30 | P | C 2 - 3 | 6.3 | E097 | 2.5 x D | N | 16 | 7.4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.047 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 10.00 x 8.00 | P | C 2 - 3 | 8 | E097 | 2.5 x D | N | 18 | 9.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 89 | 0.056 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 9.00 x 7.10 | P | C 2 - 3 | 7.1 | E097 | 2.5 x D | N | 22 | 11.2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.111 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 12.50 x 10.00 | P | C 2 - 3 | 10 | E097 | 2.5 x D | N | 24 | 15 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53 | 0.008 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 4.00 x 3.15 | P | C 2 - 3 | 3.15 | E099 | 3 x D | N | 14 | 3.7 | Innere Kühlmittelzufuhr | 6 | n/s | ISO 529 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 58 | 0.01 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 5.00 x 4.00 | P | C 2 - 3 | 4 | E099 | 3 x D | N | 11 | 4.6 | Innere Kühlmittelzufuhr | 7 | n/s | ISO 529 | 21 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.044 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 10.00 x 8.00 | P | C 2 - 3 | 8 | E099 | 3 x D | N | 18 | 9.3 | Innere Kühlmittelzufuhr | 11 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.103 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 12.50 x 10.00 | P | C 2 - 3 | 10 | E099 | 3 x D | N | 24 | 15 | Innere Kühlmittelzufuhr | 13 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 10 | 60.325 | 0.011 | - | - | 2B | P|N | 4.93 x 3.86 | P | C 2 - 3 | 3.86 | E064 | 2.5 x D | N | 10.93 | 4.4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 12 | 60.325 | 0.013 | - | - | 2B | P|N | 5.59 x 4.19 | P | C 2 - 3 | 4.19 | E064 | 2.5 x D | N | 10.599 | 5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 1/4 | 63.5 | 0.016 | - | - | 2B | P|N | 6.48 x 4.85 | P | C 2 - 3 | 4.85 | E064 | 2.5 x D | N | 12.891 | 5.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 3/8 | 74.625 | 0.04 | - | - | 2B | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E064 | 2.5 x D | N | 15.291 | 8.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 6 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 4 | 47.625 | 0.006 | - | - | 2B | P|N | 3.58 x 2.79 | P | C 2 - 3 | 2.79 | E064 | 2.5 x D | N | 15.471 | 2.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ANSI | 39 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 5/16 | 69.063 | 0.028 | - | - | 2B | P|N | 8.08 x 6.05 | P | C 2 - 3 | 6.05 | E064 | 2.5 x D | N | 15.085 | 7.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 6 | 50.8 | 0.007 | - | - | 2B | P|N | 3.58 x 2.79 | P | C 2 - 3 | 2.79 | E064 | 2.5 x D | N | 6.629 | 3.2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 8 | 53.975 | 0.008 | - | - | 2B | P|N | 4.27 x 3.33 | P | C 2 - 3 | 3.33 | E064 | 2.5 x D | N | 6.309 | 3.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNF 10 | 60.325 | 0.017 | - | - | 2B | P|N | 4.93 x 3.86 | P | C 2 - 3 | 3.86 | E074 | 2.5 x D | N | 10.93 | 4.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNF 1/4 | 63.5 | 0.011 | - | - | 2B | P|N | 6.48 x 4.85 | P | C 2 - 3 | 4.85 | E074 | 2.5 x D | N | 12.891 | 6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNF 3/8 | 74.625 | 0.041 | - | - | 2B | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E074 | 2.5 x D | N | 15.291 | 9.1 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 6 | ANSI | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNF 5/16 | 69.063 | 0.028 | - | - | 2B | P|N | 8.08 x 6.05 | P | C 2 - 3 | 6.05 | E074 | 2.5 x D | N | 15.085 | 7.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | ANSI | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1 | 40 | 0.005 | - | - | 6HX | P|N | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 5.5 | 0.9 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.2 | 40 | 0.004 | - | - | 6HX | P|N | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 5.5 | 1.1 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.4 | 40 | 0.004 | - | - | 6HX | P|N | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 7 | 1.25 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.6 | 40 | 0.005 | - | - | 6HX | P|N | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 8 | 1.45 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.7 | 40 | 0.002 | - | - | 6HX | P|N | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 8 | 1.55 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.8 | 40 | 0.004 | - | - | 6HX | P|N | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 8 | 1.65 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.2 | 45 | 0.004 | - | - | 6HX | P|N | 2.80 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 7 | 2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.3 | 45 | 0.004 | - | - | 6HX | P|N | 2.80 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 7 | 2.1 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.5 | 50 | 0.005 | - | - | 6HX | P|N | 2.80 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 8 | 2.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.6 | 50 | 0.004 | - | - | 6HX | P|N | 2.80 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E301 | 3 x D | N | 8 | 2.4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3.5 | 56 | 0.008 | - | - | 6HX | P|N | 4.00 x 3.00 | P | C 2 - 3.5 | 3 | E301 | 3 x D | N | 11 | 3.2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 6 | 4 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 63 | 0.01 | - | - | 6HX | P|N | 4.00 x 3.40 | P | C 2 - 3.5 | 3.4 | E301 | 3 x D | N | 12 | 3.7 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 6 | 5 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 70 | 0.018 | - | - | 6HX | P|N | 6.00 x 4.90 | P | C 2 - 3.5 | 4.9 | E301 | 3 x D | N | 13 | 4.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 5 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 80 | 0.018 | - | - | 6HX | P|N | 6.00 x 4.90 | P | C 2 - 3.5 | 4.9 | E301 | 3 x D | N | 15 | 5.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 5 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 90 | 0.039 | - | - | 6HX | P|N | 8.00 x 6.20 | P | C 2 - 3.5 | 6.2 | E301 | 3 x D | N | 18 | 7.4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | 5 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 100 | 0.061 | - | - | 6HX | P|N | 10.00 x 8.00 | P | C 2 - 3.5 | 8 | E301 | 3 x D | N | 20 | 9.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | 5 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 110 | 0.068 | - | - | 6HX | P|N | 9.00 x 7.00 | P | C 2 - 3.5 | 7 | E301 | 3 x D | N | 23 | 11.2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 5 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 110 | 0.111 | - | - | 6HX | P|N | 12.00 x 9.00 | P | C 2 - 3.5 | 9 | E301 | 3 x D | N | 25 | 15.1 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 8 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M20 | 140 | 0.24 | - | - | 6HX | P|N | 16.00 x 12.00 | P | C 2 - 3.5 | 12 | E301 | 3 x D | N | 30 | 18.9 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 15 | 8 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M24 | 160 | 0.36 | - | - | 6HX | P|N | 18.00 x 14.50 | P | C 2 - 3.5 | 14.5 | E301 | 3 x D | N | 36 | 22.7 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 17 | 8 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1 | 40 | 0.005 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E302 | 3 x D | N | 5.5 | 0.9 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | 33.1724 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.2 | 40 | 0.004 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E302 | 3 x D | N | 5.5 | 1.1 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | 37.77234 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.4 | 40 | 0.003 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E302 | 3 x D | N | 7 | 1.25 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.6 | 40 | 0.005 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E302 | 3 x D | N | 8 | 1.45 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.8 | 40 | 0.004 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.50 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E302 | 3 x D | N | 8 | 1.65 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2 | 45 | 0.005 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.80 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E302 | 3 x D | N | 6 | 1.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.2 | 45 | 0.004 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.80 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E302 | 3 x D | N | 7 | 2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | 25.58542 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.3 | 45 | 0.004 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 2.80 x 2.10 | P | C 2 - 3.5 | 2.1 | E302 | 3 x D | N | 7 | 2.1 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | DIN 2174 | 30.20314 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durchgangsbohrung und Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer formen |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
d1 nominal | n/s | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO S
ISO M
Toleranz
ISO-Anwendung
Schaft-ø
ISO P
Geschnittene Endform
Quadratischer Kopf a
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften