Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.6 | 41 | 0.001 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 2.50 x 2.00 | P | 82074010 | 2 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 7 | 1.25 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 4 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.5 | 44.5 | 0.005 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 2.80 x 2.24 | P | 82074010 | 2.24 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 9.5 | 2.05 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 3.15 x 2.50 | P | 82074010 | 2.5 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 15 | 2.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3.5 | 50 | 0.006 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 3.55 x 2.80 | P | 82074010 | 2.8 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 16 | 2.9 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53 | 0.008 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 4.00 x 3.15 | P | 82074010 | 3.15 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 17 | 3.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 6 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 58 | 0.01 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 5.00 x 4.00 | P | 82074010 | 4 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 11 | 4.2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 7 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 66 | 0.015 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 6.30 x 5.00 | P | 82074010 | 5 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 13 | 5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M7 | 66 | 0.025 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 7.10 x 5.60 | P | 82074010 | 5.6 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 13 | 6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 72 | 0.028 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 8.00 x 6.30 | P | 82074010 | 6.3 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 16 | 6.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.044 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 10.00 x 8.00 | P | 82074010 | 8 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 18 | 8.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 89 | 0.051 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 9.00 x 7.10 | P | 82074010 | 7.1 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 22 | 10.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M14 | 95 | 0.073 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 11.20 x 9.00 | P | 82074010 | 9 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 12 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.101 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | 10 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 112 | 0.136 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | 11.2 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 29 | 15.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M20 | 112 | 0.147 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | 11.2 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 29 | 17.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M22 | 118 | 0.193 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 16.00 x 12.50 | P | 82074010 | 12.5 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 29 | 19.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 16 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M24 | 130 | 0.273 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 18.00 x 14.00 | P | 82074010 | 14 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 35 | 21 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 18 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M1.6 | 41 | 0.004 | - | M | 6H | P|M|K | - | 2.50 x 2.00 | P | 82074010 | 2 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 7 | 1.25 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 4 | 3 | ISO 529 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2 | 41 | 0.04 | - | M | 6H | P|M|K | - | 2.50 x 2.00 | P | 82074010 | 2 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 8 | 1.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 4 | 3 | ISO 529 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2.5 | 44.5 | 0.004 | - | M | 6H | P|M|K | - | 2.80 x 2.24 | P | 82074010 | 2.24 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 9.5 | 2.05 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | 9.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | - | M | 6H | P|M|K | - | 3.15 x 2.50 | P | 82074010 | 2.5 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 15 | 2.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3.5 | 50 | 0.032 | - | M | 6H | P|M|K | - | 3.55 x 2.80 | P | 82074010 | 2.8 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 16 | 2.9 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53 | 0.008 | - | M | 6H | P|M|K | - | 4.00 x 3.15 | P | 82074010 | 3.15 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 17 | 3.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 6 | 3 | ISO 529 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 58 | 0.01 | - | M | 6H | P|M|K | - | 5.00 x 4.00 | P | 82074010 | 4 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 11 | 4.2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 7 | 3 | ISO 529 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 66 | 0.015 | - | M | 6H | P|M|K | - | 6.30 x 5.00 | P | 82074010 | 5 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 13 | 5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 3 | ISO 529 | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M7 | 66 | 0.022 | - | M | 6H | P|M|K | - | 7.10 x 5.60 | P | 82074010 | 5.6 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 13 | 6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 3 | ISO 529 | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 72 | 0.026 | - | M | 6H | P|M|K | - | 8.00 x 6.30 | P | 82074010 | 6.3 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 16 | 6.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | 3 | ISO 529 | 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.044 | - | M | 6H | P|M|K | - | 10.00 x 8.00 | P | 82074010 | 8 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 18 | 8.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | 3 | ISO 529 | 34 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 89 | 0.05 | - | M | 6H | P|M|K | - | 9.00 x 7.10 | P | 82074010 | 7.1 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 22 | 10.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M14 | 95 | 0.073 | - | M | 6H | P|M|K | - | 11.20 x 9.00 | P | 82074010 | 9 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 24 | 12 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.101 | - | M | 6H | P|M|K | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | 10 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 24 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 112 | 0.136 | - | M | 6H | P|M|K | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | 11.2 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 29 | 15.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M20 | 112 | 0.147 | - | M | 6H | P|M|K | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | 11.2 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 29 | 17.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M22 | 118 | 0.193 | - | M | 6H | P|M|K | - | 16.00 x 12.50 | P | 82074010 | 12.5 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 29 | 19.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 16 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M24 | 130 | 0.273 | - | M | 6H | P|M|K | - | 18.00 x 14.00 | P | 82074010 | 14 | n/s | E001 | 2.5 x D | - | K | 35 | 21 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 18 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | - | ° M | 6H | M | - | 3.15 x 2.50 | - | 82074010 | 2.5 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 17 | 3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 12.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53 | 0.008 | - | ° M | 6H | M | - | 4.00 x 3.15 | - | 82074010 | 3.15 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 17 | 4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 14 | ||
24.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 58 | 0.01 | - | ° M | 6H | M | - | 5.00 x 4.00 | - | 82074010 | 4 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 11.2 | 5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 66 | 0.016 | - | ° M | 6H | M | - | 6.30 x 5.00 | - | 82074010 | 5 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 13.2 | 6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 72 | 0.028 | - | ° M | 6H | M | - | 8.00 x 6.30 | - | 82074010 | 6.3 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 16.3 | 8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.044 | - | ° M | 6H | M | - | 10.00 x 8.00 | - | 82074010 | 8 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 18.1 | 10 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 34 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 89 | 0.051 | - | ° M | 6H | M | - | 9.00 x 7.10 | - | 82074010 | 7.1 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 22.5 | 12 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ISO 529 | 62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.101 | - | ° M | 6H | M | - | 12.50 x 10.00 | - | 82074010 | 10 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 24.5 | 16 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ISO 529 | 59 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 112 | 0.146 | - | ° M | 6H | M | - | 14.00 x 11.20 | - | 82074010 | 11.2 | n/s | E045 | 2.5 x D | - | - | 29.5 | 20 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ISO 529 | 68 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | - | ° M | 6H | M | - | 3.15 x 2.50 | - | 82074010 | 2.5 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 17 | 3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 12.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53 | 0.008 | - | ° M | 6H | M | - | 4.00 x 3.15 | - | 82074010 | 3.15 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 17 | 4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 58 | 0.011 | - | ° M | 6H | M | - | 5.00 x 4.00 | - | 82074010 | 4 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 11.2 | 5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 66 | 0.016 | - | ° M | 6H | M | - | 6.30 x 5.00 | - | 82074010 | 5 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 13.2 | 6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 72 | 0.028 | - | ° M | 6H | M | - | 8.00 x 6.30 | - | 82074010 | 6.3 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 16.3 | 8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.044 | - | ° M | 6H | M | - | 10.00 x 8.00 | - | 82074010 | 8 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 18.1 | 10 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ISO 529 | 34 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 89 | 0.051 | - | ° M | 6H | M | - | 9.00 x 7.10 | - | 82074010 | 7.1 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 22.5 | 12 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ISO 529 | 62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.1 | - | ° M | 6H | M | - | 12.50 x 10.00 | - | 82074010 | 10 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 24.5 | 16 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ISO 529 | 59 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M20 | 112 | 0.147 | - | ° M | 6H | M | - | 14.00 x 11.20 | - | 82074010 | 11.2 | n/s | E046 | 2.5 x D | - | - | 29.5 | 20 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ISO 529 | 68 | ||
35.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | - | - | 6H | P | - | 3.15 x 2.50 | ° P | 82074010 | 2.5 | n/s | E049 | 2.5 x D | - | - | 12.5 | 2.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
35.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53 | 0.008 | - | - | 6H | P | - | 4.00 x 3.15 | ° P | 82074010 | 3.15 | n/s | E049 | 2.5 x D | - | - | 14 | 3.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 6 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
37.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 58 | 0.011 | - | - | 6H | P | - | 5.00 x 4.00 | ° P | 82074010 | 4 | n/s | E049 | 2.5 x D | - | - | 11 | 4.2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 7 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
38.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 66 | 0.015 | - | - | 6H | P | - | 6.30 x 5.00 | ° P | 82074010 | 5 | n/s | E049 | 2.5 x D | - | - | 13 | 5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
43.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 72 | 0.028 | - | - | 6H | P | - | 8.00 x 6.30 | ° P | 82074010 | 6.3 | n/s | E049 | 2.5 x D | - | - | 16 | 6.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
52.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.043 | - | - | 6H | P | - | 10.00 x 8.00 | ° P | 82074010 | 8 | n/s | E049 | 2.5 x D | - | - | 18 | 8.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
67.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 89 | 0.051 | - | - | 6H | P | - | 9.00 x 7.10 | ° P | 82074010 | 7.1 | n/s | E049 | 2.5 x D | - | - | 22 | 10.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 3 | ISO 529 | n/s |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durch Bohrung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Geschnittene Endform | B 3.5 - 5 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO S
ISO M
Toleranz
ISO-Anwendung
Klasse
Schaft-ø
ISO P
Zolltarif - Anzahl
Quadratischer Kopf a
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
ISO K
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften