SANDVIK Handspanneinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3LC209019039M
C3RC209019039M
C4LC209024043A
C4RC209024043A
C5LC209032048A
C5LC209500075
C5LCE80028082
C5LCE800280822
C5LCE80040000
C5LCI80000110
C5RC209032048A
C5RC209500075
C5RCE80028082
C5RCE800280822
C5RCE80040000
C5RCI800961102
C6LC209042060
C6LC209500090
C6RC209042060
C6RC209500090
C8LC209500110
C8RC209500110
C10LC209500182
C10RC209500182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose eClass-5.1 Ausführung Coolant

1,848.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-1.08Besondere Anwendungen -3819Coromant Capto C321021103FeststelleinheitJa - max. 80 bar

1,848.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-1.079---Coromant Capto C321021103Feststelleinheit-

1,848.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-2.25---Coromant Capto C421021103Feststelleinheit-

1,848.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-2.27---Coromant Capto C421021103Feststelleinheit-

2,049.08 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-3.2---Coromant Capto C521021103Feststelleinheit-

3,073.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand802.364.00 x 80.00 mmOAL = 85.00LF = 75.00Coromant Capto C521021103Manuell betätigte SchließeinheitJa - durch Flansch

2,813.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-7.4ø 80,00 mm - CDI gerade-82Coromant Capto C521021105Manuell betätigte SchließeinheitJa - max. 80 bar

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand-8.5ø 80,00 mm - CDI gerade, doppelt-82Coromant Capto C521021105Manuell betätigte SchließeinheitJa - max. 80 bar

2,813.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-5.1ø 80,00 mm - CDI gerade-40Coromant Capto C521021105Manuell betätigte SchließeinheitJa - max. 80 bar

3,376.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-9.2ø 80,00 mm - CDI abgewinkelt142110Coromant Capto C521021105Manuell betätigte SchließeinheitJa - max. 80 bar

2,049.08 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-3.2---Coromant Capto C521021103Feststelleinheit-

3,073.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand802.364.00 x 80.00 mmOAL = 85.00LF = 75.00Coromant Capto C521021103Manuell betätigte SchließeinheitJa - durch Flansch

2,813.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-7.4ø 80,00 mm - CDI gerade-82Coromant Capto C521021105Manuell betätigte SchließeinheitJa - max. 80 bar

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-8.5ø 80,00 mm - CDI gerade, doppelt-82Coromant Capto C521021105Manuell betätigte SchließeinheitJa - max. 80 bar

2,813.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-5.1ø 80,00 mm - CDI gerade-40Coromant Capto C521021105Manuell betätigte SchließeinheitJa - max. 80 bar

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-13.4ø 80,00 mm - CDI intern142110Coromant Capto C521021105Manuell betätigte SchließeinheitJa - max. 80 bar

2,363.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-5.9---Coromant Capto C621021103Feststelleinheit-

3,545.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1355.574.00 x 135.00 mmOAL = 102.00LF = 90.00Coromant Capto C621021103Manuell betätigte SchließeinheitJa - durch Flansch

2,363.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-5.85---Coromant Capto C621021103Feststelleinheit-

3,545.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1355.574.00 x 135.00 mmOAL = 102.00LF = 90.00Coromant Capto C621021103Manuell betätigte SchließeinheitJa - durch Flansch

3,845.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1556.793.00 x 155.00 mmOAL = 128.00LF = 110.00Coromant Capto C821021103Manuell betätigte SchließeinheitJa - durch Flansch

3,845.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1556.793.00 x 155.00 mmOAL = 128.00LF = 110.00Coromant Capto C821021103Manuell betätigte SchließeinheitJa - durch Flansch

4,413.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand20811126.00 x 208.00 mmOAL = 197.00LF = 182.00Coromant Capto C1021021103Manuell betätigte SchließeinheitJa - durch Flansch

4,413.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand20811126.00 x 208.00 mmOAL = 197.00LF = 182.00Coromant Capto C1021021103Manuell betätigte SchließeinheitJa - durch Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support