SANDVIK-Hydraulik-Schließeinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4NC501000025
C5NC501000035
C5NC503000035
C5NC530000035
C6NC501000040
C6NC521000040
C6NC530000040
C8NC501000050
C8NC503000050
C8NC521000050
C8NC530000050
C10NC501000050
C10NC530000050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klasse Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Ausführung Halterung: Min. Lochdurchmesser Coolant

3,798.54 €

1 5 Arbeitstage 1.3--ø 42.00 mm7425Coromant Capto C4Feststelleinheit260Ja - Typ NC5010

4,707.62 €

1 5 Arbeitstage 2.28--ø 55.00 mm8835Coromant Capto C5Feststelleinheit300Ja - Typ NC5010

4,707.62 €

1 5 Arbeitstage 2.1-----Coromant Capto C5---

4,707.62 €

1 5 Arbeitstage 2.5OAW = 64,00 mm / OAH = 112,00 mm / HTB = 70,00 mm-C5 112 x 64-LF= 35.00Coromant Capto C5Feststelleinheit212Ja

5,396.00 €

1 5 Arbeitstage 5.9--ø 70.00 mm10540Coromant Capto C6Feststelleinheit400Ja - Typ NC5010

6,745.00 €

1 5 Arbeitstage 5.9--ø 70.00 mm10540Coromant Capto C6Feststelleinheit400Ja - Typ NC5210

5,396.00 €

1 5 Arbeitstage 4.5OAW = 76,00 mm / OAH = 143,00 mm / HTB = 90,00 mm-C6 143 x 84-LF = 40.00Coromant Capto C6Feststelleinheit280Ja

5,748.23 €

1 5 Arbeitstage 6.48--ø 90.00 mm12050Coromant Capto C8Feststelleinheit500Ja - Typ NC5010

5,748.23 €

1 5 Arbeitstage 7.8-----Coromant Capto C5---

7,186.38 €

1 5 Arbeitstage 6.5--ø 90.00 mm12050Coromant Capto C8Feststelleinheit500Ja - Typ NC5210

5,803.77 €

1 5 Arbeitstage 8.8OAW = 100,00 mm / OAH = 180,00 mm / HTB = 110,00 mmn/aC8 180 x 100-LF = 50.00Coromant Capto C8Feststelleinheit325Ja

6,610.54 €

1 5 Arbeitstage 15.5--ø 15.00 mm16050Coromant Capto C10Feststelleinheit530Ja - Typ NC5010

6,610.54 €

1 5 Arbeitstage 14.5OAW = 122,00 mm / OAH = 220,00 mm / HTB = 130,00 mm-C10 220 x 122-LF = 50.00Coromant Capto C10Feststelleinheit350Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 eClass-5.1 21021103 Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support