Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.1 | - | LF = 59.00 | Okuma CBI OK55A - ø 55,00 mm | OAW = 100.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.1 | - | LF = 54.00 | Okuma CBI OK55A - ø 55,00 mm | OAW = 100.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.8 | LPR = 99,00 mm / WF = 65,00 mm | WF = 67.00 | Okuma CBI OK55B - ø 55,00 mm | OAW = 125.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.9 | LPR = 99,00 mm / WF = 65,00 mm | WF = 67.00 | Okuma CBI OK55B - ø 55,00 mm | OAW = 126.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.6 | - | LF = 54.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 120.00 | OAH = 97.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.9 | - | LF = 60.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 120.00 | OAH = 97.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.1 | - | LF = 58.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | 130 | OAH = 110.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.1 | - | LF = 58.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | 130 | OAH = 110.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.9 | - | LF = 54.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 120.00 | OAH = 97.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | - | LF = 54.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 120.00 | OAH = 97.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.3 | LPR = 111,00 mm / WF = 70,00 mm | WF = 85.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 143.00 | OAH = 98.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.4 | LPR = 111,00 mm / WF = 70,00 mm | WF = 85.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 143.00 | OAH = 98.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | LPR = 131,00 mm / WF = 85,00 mm | WF = 87.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 150.00 | OAH = 98.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | LPR = 131,00 mm / WF = 85,00 mm | WF = 87.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 150.00 | OAH = 98.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.7 | LPR = 131,00 mm / WF = 90,00 mm | WF = 85.00 | Okuma CBI OK60B - ø 60,00 mm | OAW = 143.00 | OAH = 98.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.8 | LPR = 131,00 mm / WF = 90,00 mm | WF = 85.00 | Okuma CBI OK60B - ø 60,00 mm | OAW = 143.00 | OAH = 98.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.4 | - | LF = 85.00 | Okuma CBI OK80A - ø 80,00 mm | OAW = 160.00 | OAH = 130.00 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 29.6 | LPR = 181,00 mm / WF = 125,00 mm | WF = 104.00 | Okuma CBI OK80A - ø 80,00 mm | OAW = 190.00 | OAH = 130.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Angetriebener Werkzeughalter |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften