Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LF = 60.00 mm | WF = 45.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 104.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR = 84,00 mm / LF = 65,00 mm | WF = 61.50 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 102.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR = 114,00 mm / LF1 = 55,00 mm / LF2 = 95,00 mm | WF1 = 59.00 / WF2 = 6.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | - | OAH = 75.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 4.1 | LPR = 109,00 mm / LF1 = 85,00 mm | WF1 = 62.00 / WF2 = 62.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 102.00 | OAH = 124.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LF = 60.00 mm | WF = 45.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 104.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LPR = 84,00 mm / LF = 65,00 mm | WF = 61.50 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 102.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LPR = 114,00 mm / LF1 = 55,00 mm / LF2 = 95,00 mm | WF1 = 59.00 / WF2 = 6.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 99.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.1 | LPR = 109,00 mm / LF1 = 85,00 mm | WF1 = 62.00 / WF2 = 62.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 102.00 | OAH = 124.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.4 | LF = 50.00 mm | WF = 58.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 122.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LF1 = 65.00 mm | WF1 = 40.00 / WF2 = 45.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 133.00 | OAH = 73.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.2 | - | WF = 38.00 | Doosan BT55A - gerade | 106 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LF1 = 70.00 mm | WF1 = 38.00 / WF2 = 38.00 | BMT55 / CBI BT55A - ø 55.00 mm | OAW = 124.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 3.7 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 142 | 60 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7.6 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 80 | 148 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 4.7 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 70 | 152 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 5.2 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 70 | 144 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.8 | LPR = 89,00 mm / LF = 65,00 mm | WF = 62.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 102.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 4.6 | - | LF = 70.00 | Doosan BT55A - gewinkelt | 120 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR = 124,00 mm / LF = 100,00 mm | WF = 20.00 | BMT55 / CBI BT55A - ø 55.00 mm | OAW = 94.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 6.5 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 124 | 117 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 6.1 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 124 | 100 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.4 | LF = 50.00 mm | WF = 58.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 122.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LF1 = 65.00 mm | WF1 = 40.00 / WF2 = 45.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 133.00 | OAH = 73.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.2 | - | WF = 38.00 | Doosan BT55A - gerade | 106 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LF1 = 70.00 mm | WF1 = 38.00 / WF2 = 38.00 | BMT55 / CBI BT55A - ø 55.00 mm | OAW = 124.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 3.7 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 142 | 60 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 7.6 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 80 | 148 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.7 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 70 | 152 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5.2 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 70 | 144 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.8 | LPR = 89,00 mm / LF = 65,00 mm | WF = 62.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 102.00 | OAH = 75.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.6 | - | LF = 70.00 | Doosan BT55A - gewinkelt | 120 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LPR = 124,00 mm / LF = 100,00 mm | WF = 20.00 | BMT55 / CBI BT55A - ø 55.00 mm | OAW = 94.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 6.5 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 124 | 117 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 6.1 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 124 | 100 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 5.7 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 175 | 50 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7 | - | - | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | 182 | 40 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 9.7 | OAH = 112.00 mm | WF = 35.00 | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | OAW = 182.00 | LF = 65.00 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 6.5 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 132 | 100 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7 | - | - | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | 150 | 92.5 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | LPR = 142,00 mm / OAH = 112,00 mm | WF = 75.00 | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | OAW = 132.00 | LF = 110.00 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5.7 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 175 | 50 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 7 | - | - | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | 182 | 40 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 9.7 | OAH = 112.00 mm | WF = 35.00 | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | OAW = 182.00 | LF = 65.00 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 6.5 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 132 | 100 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 7 | - | - | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | 150 | 92.5 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | LPR = 142,00 mm / OAH = 112,00 mm | LF = 110.00 | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | OAW = 132.00 | LF = 110.00 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LF = 102.00 mm | WF = 47.00 | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | OAW = 204.00 | OAH = 112.00 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 11.7 | - | - | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | 225 | 35 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 14.5 | OAH = 124.00 mm | WF = 127.00 | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | OAW = 231.00 | LF = 65.00 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 11.5 | - | LF = 60.00 | Doosan BT75A - gewinkelt | 150 | OAH = 112.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 21.9 | - | - | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | 195 | 85 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 24.6 | LPR = 137,00 mm / OAH = 124,00 mm | WF = 52.00 | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | OAW = 202.00 | LF = 95.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 15.7 | LPR = 152,00 mm / OAH = 124,00 mm | WF = 40.00 | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | OAW = 125.00 | LF = 110.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LF = 102.00 mm | WF = 47.00 | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | OAW = 204.00 | OAH = 112.00 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 11.7 | - | - | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | 225 | 35 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 14.5 | OAH = 124.00 mm | WF = 127.00 | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | OAW = 231.00 | LF = 65.00 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 11.5 | - | LF = 60.00 | Doosan BT75A - gewinkelt | 150 | OAH = 112.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 21.9 | - | - | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | 195 | 85 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 24.6 | LPR = 137,00 mm / OAH = 124,00 mm | WF = 52.00 | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | OAW = 202.00 | LF = 95.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 15.7 | LPR = 152,00 mm / OAH = 124,00 mm | WF = 40.00 | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | OAW = 125.00 | LF = 110.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Manuell betätigte Schließeinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften