• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK-Zylinderschaft mit Flachstücken zu Coromant Capto-Spanneinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3NC20000801832
C3NC200008018A20
C3NC30000801832
C3NC300008018A20
C3NC30001001840
C4NC20001002040
C4NC200010020A24
C4NC20001202050
C4NC200012020A32
C4NC30001002040
C4NC300010020A24
C4NC300012020A32
C5NC20001202450
C5NC200012024A32
C5NC20001402460
C5NC30001202450
C5NC300012024A32
C6NC30001405460
C6NC300014054A40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank height
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Coolant

1,416.23 €

1 auf Anfrage 320.64Rundschaft - ø 32,00 mm8018Coromant Capto C3Ja - max. 80 bar

1,416.23 €

1 auf Anfrage 31.750.7Rundschaft- ø 31,75 mm80.0118.034Coromant Capto C3Ja - max. 80 bar

689.85 €

1 auf Anfrage 320.65Rundschaft - ø 32,00 mm8018Coromant Capto C3Ja - radial max. 80 bar

689.85 €

1 auf Anfrage 31.750.65Rundschaft- ø 31,75 mm80.0118.0086Coromant Capto C3Ja - radial max. 80 bar

689.85 €

1 auf Anfrage 401.1Rundschaft - ø 40,00 mm10018Coromant Capto C3Ja - radial max. 80 bar

1,416.23 €

1 auf Anfrage -1.087---Coromant Capto C4-

1,416.23 €

1 auf Anfrage -1.025---Coromant Capto C4-

1,416.23 €

1 auf Anfrage -1.3---Coromant Capto C4-

1,416.23 €

1 auf Anfrage -1.88---Coromant Capto C4-

689.85 €

1 auf Anfrage 401.081Rundschaft - ø 40,00 mm10020Coromant Capto C4Ja - radial max. 80 bar

689.85 €

1 auf Anfrage 38.11.06Rundschaft - ø 38,10 mm99.999819.9898Coromant Capto C4Ja - radial max. 80 bar

689.85 €

1 auf Anfrage 50.81.9Rundschaft - ø 50,80 mm99.999819.9898Coromant Capto C4Ja - radial max. 80 bar

1,563.85 €

1 auf Anfrage -1.653---Coromant Capto C5-

1,563.85 €

1 auf Anfrage -2.133---Coromant Capto C5-

1,563.85 €

1 auf Anfrage -2.28---Coromant Capto C5-

776.08 €

1 auf Anfrage 501.655Rundschaft - ø 50,00 mm12024Coromant Capto C5Ja - radial max. 80 bar

776.08 €

1 auf Anfrage 50.82.18Rundschaft - ø 50,80 mm119.989624.003Coromant Capto C5Ja - radial max. 80 bar

814.08 €

1 auf Anfrage 600.1Rundschaft - ø 60,00 mm14054Coromant Capto C6Ja - radial max. 80 bar

814.08 €

1 auf Anfrage 63.50.1Rundschaft - ø 63,50 mm140.004854.0004Coromant Capto C6Ja - radial max. 80 bar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 eClass-5.1 21021103 Ausführung Feststelleinheit
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support