• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK CoroTurn Prime Wendeplatte zum Drehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPA1104L51115
CPA1104L52025
CPA1104L54325
CPA1108L5W1115
CPA1108L5W2025
CPA1108L5W4325
CPA1108L51115
CPA1108L52025
CPA1108L54325
CPB1108M5W1115
CPB1108M5W2025
CPB1108M5W4325
CPB1108M51115
CPB1108M52025
CPB1108M54325
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Notenschlüssel ISO-Anwendung P Einsteckform ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.013Leichte bis mittlere Bearbeitung-0.25 - 3.000.43A111115P35°SL5

-

1 5 Arbeitstage Edelstahl0.012Leichte bis mittlere Bearbeitung-0.25 - 3.000.43A112025-35°-L5

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.012Leichte bis mittlere BearbeitungK0.25 - 3.000.43A114325P35°-L5

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung12.3Leichte bis mittlere Bearbeitung-0.25 - 3.000.83A111115P35°SL5W

-

1 5 Arbeitstage Edelstahl12.3Leichte bis mittlere Bearbeitung-0.25 - 3.000.83A112025-35°-L5W

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.012Leichte bis mittlere BearbeitungK0.25 - 3.000.83A114325P35°-L5W

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.012Leichte bis mittlere Bearbeitung-0.25 - 3.000.83A111115P35°SL5

-

1 5 Arbeitstage Edelstahl0.012Leichte bis mittlere Bearbeitung-0.25 - 3.000.83A112025-35°-L5

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.012Leichte bis mittlere BearbeitungK0.25 - 3.000.83A114325P35°-L5

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.01Mittlere Bearbeitung-0.50 - 4.000.82B111115P80°SM5W

-

1 5 Arbeitstage Edelstahl0.01Mittlere Bearbeitung-0.50 - 4.000.82B112025-80°-M5W

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.01Mittlere BearbeitungK0.50 - 4.000.82B114325P80°-M5W

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.01Mittlere Bearbeitung-0.50 - 4.000.82B111115P80°SM5

-

1 5 Arbeitstage Edelstahl0.01Mittlere Bearbeitung-0.50 - 4.000.82B112025-80°-M5

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.01Mittlere BearbeitungK0.50 - 4.000.82B114325P80°-M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 82090020 Freiwinkel des Einsatzes Positiv 6° eClass-5.1 21019107
Typ einfügen Einseitiger, geschraubter Einsatz ISO-Anwendung M M Hersteller SANDVIK Coromant
Art der Sorte Hartes Metall Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support