Teilenummer
|
---|
TIH 030M/110V |
TIH 030M/230V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Netzspannung | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100-120 V/50-60 Hz | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 220-240 V/50-60 Hz |
Loading...
Operating Temperature Range(°C) | Maximal 250 | Gewicht(kg) | 21.7 | Durchmesser(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser der Anwendungsbohrung | 20-300 mm | Arbeitsbereichsgröße (B x H)(mm) | 100 x 135 | Anzahl der Standardjoche | 3 |
Gewicht pro | 1 | Abmessungen(mm) | 460 x 200 x 260 | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 85144000 | Standard-Jochabmessungen | 65;40;20 mm | Leistungsaufnahme | 2 kV A. |
Gesamtgewicht(kg) | 20.9 | Herkunftsland | DE | Temperatur | 20 °C bis 50 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Netzspannung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften