Teilenummer
|
---|
TIH 220M/LV |
TIH 220M/MV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistungsaufnahme | Netzspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 200-240 V/50-60 Hz | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10–11,5 Kv A. | 400-460 V/50-60 Hz |
Loading...
Operating Temperature Range(°C) | Maximal 250 | Gewicht(kg) | 90 | Durchmesser(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser der Anwendungsbohrung | 60-600 mm | Arbeitsbereichsgröße (B x H)(mm) | 250 x 255 | Anzahl der Standardjoche | 2 |
Gewicht pro | 1 | Abmessungen(mm) | 750 x 290 x 440 | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 85144000 | Standard-Jochabmessungen | 100;60 mm | Gesamtgewicht(kg) | 86 |
Herkunftsland | DE | Temperatur | 20 °C bis 50 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistungsaufnahme
Netzspannung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften