Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMMA 60 |
TMMA 80 |
TMMA 120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Claw Reach Length (mm) | Maximale Extraktionskraft kN | Gewicht (kg) | Spannbreite Minimum-Max mm | Breite (mm) | Passende Hydraulikspindel | Tiefe T (mm) | Gewicht (kg | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 60 | 4.03 | 36-150 | 20 | - | 150 | 4 | 7.5 | ||
241.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 80 | 5.68 | 52-200 | 28 | TMHS 75 | 200 | 5.7 | 9.8 | ||
1,169.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 120 | 12 | 75-250 | 40 | TMHS 100 | 250 | 10.6 | 13.8 |
Loading...
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 82041100 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Claw Reach Length(mm)
Maximale Extraktionskraft kN
Gewicht(kg)
Spannbreite Minimum-Max mm
Breite(mm)
Passende Hydraulikspindel
Tiefe T(mm)
Gewicht (kg
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften