SKF hydraulisch abgestützter Lagerabzieher TMMA..H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMMA 75H
TMMA 75H/SET
TMMA 100H
TMMA 100H/SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Extraktionskraft kN Gewicht
(kg)
Spannbreite Minimum-Max mm Anzahl Minimum-Max- Spannbreite, außen
(mm)
Maximale Absaugkraft t Tiefe T
(mm)
Hub H mm Minimum-Max- Spannbreite, innen, mm
(mm)
Gewicht (kg Tiefe
(mm)

1,505.31 €

1 5 Arbeitstage 755.152-200820411002007.5200755279.8

1,987.62 €

1 5 Arbeitstage 7512.552-200851440002007.52007552159.8

1,783.00 €

1 5 Arbeitstage 1009.3575-2508204110025010.0250807513.213.8

2,674.54 €

1 5 Arbeitstage 1003375-2508204110025010.0250807531.613.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg Herkunftsland DE

Technischer Support