• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Einstellblock

Einstellblock

Standard-Stückpreis:
17.25
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Mit dem abnehmbaren Einstellblock lässt sich die Schnitttiefe des CSTs mittels Schrauben präzise einstellen. Durch den einfachen Austausch des Einstellblocks lässt sich so ein einziges CST für eine Vielzahl von Kabeln schnell umrüsten.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Zubehörs
    Sonstige
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
17.25

9005800000
Teilenummer : 9005800000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Sonstige

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support